IB IL CAN-MA-XC-PAC - Kommunikationsmodul
2701160

Inline Funktionsklemme, Extreme Conditions-Variante, zum Anschluss eines CAN-Bus-Systems, komplett mit Zubehör (Anschlussstecker und Beschriftungsfeld)

Kostenloser Download verfügbar. Downloads

Produktdetails








Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Protokoll: Transparent Mode
Übertragungsgeschwindigkeit im CAN-Bus: 250 kbit/s
Kleinster Datentyp: 1 Byte
Maximale Datenbreite 2 x 64 Byte (= 128 Byte = 64 Worte)
DIP-Schalter zur Einstellung der Datenbreite
Unter extremen Umgebungsbedingungen einsetzbar
Erweiterter Temperaturbereich -40 °C ... +70 °C (Siehe Kapitel "Erfolgreich getestet: Einsatz unter extremen Umgebungsbedingungen" im Datenblatt)
Lackierte Leiterplatten