IB IL AI 8/SF-2MBD-PAC - Analogmodul
2862042

Inline, Analogeingabeklemme, Analoge Eingänge: 8, 0 V ... 5 V, -5 V ... 5 V, 0 V ... 10 V, -10 V ... 10 V, 0 V ... 25 V, -25 V ... 25 V, 0 V ... 50 V, 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA, -20 mA ... 20 mA, 0 mA ... 40 mA, -40 mA ... 40 mA, Anschlusstechnik: 2-Leiter, Übertragungsgeschwindigkeit im Lokalbus: 2 Mbit/s, Schutzart: IP20, inklusive Inline-Steckern und Beschriftungsfeldern

Kostenloser Download verfügbar. Downloads

Produktdetails







Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

8 analoge Single-Ended-Signaleingänge zum wahlweisen Anschluss von Spannungs- oder Stromsignalen
Anschluss der Sensoren in 2-Leiter-Technik
Strombereiche: 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA, ±20 mA, 0 mA ... 40 mA, ±40 mA
Spannungsbereiche: 0 V ... 5 V, ±5 V, 0 V ... 10 V, ±10 V, 0 V ... 25 V, ±25 V, 0 V ... 50 V
Parametrierung der Kanäle unabhängig voneinander über das Bussystem
Darstellung der Messwerte in fünf verschiedenen Formaten möglich
16-Bit-Analog-Digital-Wandler
Prozessdaten-Multiplex-Betrieb
Hohe Messgenauigkeit