Die Klemme ist zum Einsatz innerhalb einer Inline-Station vorgesehen. Sie dient zur Erfassung analoger Spannungs- und Stromsignale.
IB IL AI 8/SF-2MBD
-
Inline-Klemme
2855648
Inline-Analog-Eingabeklemme, ohne Zubehör, 8 Eingänge, 0-20 mA, 4-20 mA, ±20 mA, 0-10 V, ±10 V, (zusätzlich 0-40 mA, ±40 mA, 0-5 V, ±5 V, 0-25 V, ±25 V, 0-50 V), Übertragungsgeschwindigkeit 2 MBaud, 2-Leiter-Anschlusstechnik
Kostenloser Download verfügbar.
Downloads
Produktdetails
| Maßzeichnung |
|
| Breite | 48,8 mm |
| Höhe | 119,8 mm |
| Tiefe | 71,5 mm |
| Nutzungsbeschränkung | |
| EMV-Hinweis | EMV: Klasse-A-Produkt, siehe Herstellererklärung im Downloadbereich |
| Montageart | Tragschienenmontage |
| Farbe | grün |
| Inline-Lokalbus | |
| Anzahl der Kanäle | 8 |
| Anschlussart | Inline-Datenrangierer |
| Übertragungsgeschwindigkeit | 2 Mbit/s |
| Übertragungsphysik | Kupfer |
| Programmierdaten | |
| Längencode (hex) | 02 |
| ID-Code (dez) | 95 |
| Längencode (dez) | 02 |
| Prozessdatenkanal | 32 Bit |
| Eingabeadressraum | 4 Byte |
| Ausgabeadressraum | 4 Byte |
| Parameterkanal (PCP) | 0 Byte |
| Registerlänge (Bus) | 32 Bit |
| Feldbus-Datentelegramm | |
| Bedarf an Parameterdaten | 6 Byte |
| Analog: Allgemein | |
| Benennung Eingang | Analoge Eingänge |
| Anzahl der Eingänge | max. 8 (single ended) |
| Anschlusstechnik | 2-Leiter (geschirmt) |
| A/D-Wandlungszeit | ca. 10 µs |
| Grenzfrequenz (3 dB) | 3,5 kHz |
| Messprinzip | sukzessive Approximation |
| Messwertauflösung | 16 Bit (15 Bit + Vorzeichen) |
| Messwertdarstellung | 16 Bit Zweierkomplement |
| Datenformate | IB IL, IB ST, IB RT, normierte Darstellung, PIO-Format |
| Eingangssignal Strom | 0 mA ... 20 mA |
| 4 mA ... 20 mA | |
| -20 mA ... 20 mA | |
| 0 mA ... 40 mA | |
| -40 mA ... 40 mA | |
| Eingangssignal Spannung | 0 V ... 5 V |
| -5 V ... 5 V | |
| 0 V ... 10 V | |
| -10 V ... 10 V | |
| 0 V ... 25 V | |
| -25 V ... 25 V | |
| 0 V ... 50 V | |
| Analog: Spannungseingänge | |
| Anzahl der Eingänge | 8 (Single-Ended-Spannungseingänge) |
| Prozessdaten-Update | < 20 ms |
| Eingangssignal Spannung | 0 V ... 5 V |
| -5 V ... 5 V | |
| 0 V ... 10 V | |
| -10 V ... 10 V | |
| 0 V ... 25 V | |
| -25 V ... 25 V | |
| 0 V ... 50 V | |
| Eingangswiderstand Spannungseingang | > 240 kΩ 0,01 % |
| Analog: Stromeingänge | |
| Anzahl der Eingänge | 8 (Single-Ended-Stromeingänge) |
| Prozessdaten-Update | < 3 ms (PD-Multiplexer) |
| Eingangssignal Strom | 0 mA ... 20 mA |
| 4 mA ... 20 mA | |
| -20 mA ... 20 mA | |
| 0 mA ... 40 mA | |
| -40 mA ... 40 mA | |
| Eingangswiderstand Stromeingang | 25 Ω 0,01 % |
| Produkttyp | I/O-Komponente |
| Bauform | modular |
| Inline |
| Potenziale: Versorgung der Logik (UL) | |
| Versorgungsspannung | 7,5 V DC (über Potenzialrangierer) |
| Stromaufnahme | max. 85 mA |
| typ. 68 mA | |
| Potenziale: Versorgung der Analogmodule (UANA) | |
| Versorgungsspannung | 24 V DC |
| Versorgungsspannungsbereich | 19,2 V DC ... 30 V DC (inklusive aller Toleranzen, inklusive Welligkeit) |
| Stromaufnahme | max. 38 mA |
| typ. 24 mA | |
| Potenzialtrennung/Isolation der Spannungsbereiche | |
| Prüfspannung: 5-V-Versorgung ankommender Fernbus / 7,5-V-Versorgung (Buslogik) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Prüfspannung: 5-V-Versorgung weiterführender Fernbus / 7,5-V-Versorgung (Buslogik) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Prüfspannung: 7,5-V-Versorgung (Buslogik), 24-V-Versorgung UANA / Peripherie | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Prüfspannung: 7,5-V-Versorgung (Buslogik), 24-V-Versorgung UANA / Funktionserde | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Prüfspannung: Peripherie / Funktionserde | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Anschlusstechnik | |
| Benennung Anschluss | Inline-Anschlussstecker |
| Inline-Anschlussstecker | |
| Anschlussart | Zugfederanschluss |
| Leiterquerschnitt starr | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Leiterquerschnitt flexibel | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Leiterquerschnitt AWG | 28 ... 16 |
| Abisolierlänge | 8 mm |
| Umgebungsbedingungen | |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -25 °C ... 55 °C |
| Schutzart | IP20 |
| Luftdruck (Betrieb) | 70 kPa ... 106 kPa (bis zu 3000 m üNN) |
| Luftdruck (Lagerung/Transport) | 70 kPa ... 106 kPa (bis zu 3000 m üNN) |
| Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -25 °C ... 85 °C |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit (Betrieb) | 10 % ... 95 % (nach DIN EN 61131-2) |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit (Lagerung/Transport) | 10 % ... 95 % (nach DIN EN 61131-2) |
| Schutzklasse | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Artikelnummer | 2855648 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Verkaufsschlüssel | DN |
| Produktschlüssel | DRI141 |
| GTIN | 4017918876883 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 156,7 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 213 g |
| Zolltarifnummer | 85389091 |
| Ursprungsland | DE |
| EU RoHS | |
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Nicht zutreffend |
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
8 analoge Single-Ended-Signaleingänge zum wahlweisen Anschluss von Spannungs- oder Stromsignalen
Ab Hardware-Revision 02, für den Einsatz im explosionsgefährdeten Bereich der Zone 2 zugelassen
Diagnose- und Statusanzeigen
16-Bit-Analog-Digital-Wandler
Anschluss der Sensoren in 2-Leiter-Technik
Darstellung der Messwerte in fünf verschiedenen Formaten möglich
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg