IB IL 400 ELR R-3A - Funktionsmodul
2727378

Inline-Leistungsklemmen, elektronischer Wendelaststarter, bis 1,5 kW / 400 V AC

Produktdetails








Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Integrierter elektronischer Motorschutz in Anlehnung an IEC 60947-4
Anschlussmöglichkeit für ein externes passives Bremsmodul
Hand-vor-Ort-Bedienung
Motorsteuerung über Ausgangsprozessdaten
Motorstrom-Monitoring