IB IL 24 DO 2-NPN - Inline-Klemme
2740119

Inline-Digital-Ausgabeklemme, ohne Zubehör, 2 Ausgänge, 24 V DC, npn-schaltend, 2-, 3-, und 4-Leiter-Anschlusstechnik

Produktdetails







Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Diagnose- und Statusanzeigen
2 digitale Ausgänge, npn-schaltend
Anschluss der Aktoren in 2-, 3- und 4-Leiter-Technik
Nennstrom je Ausgang: 500 mA
Gesamtstrom der Klemme: 1 A
Kurzschluss- und überlastgeschützte Ausgänge