FLX ASI DO 4 M12-2A - Dezentrales I/O-Gerät
2773458

AS-i-Digital Ausgabegerät, Single-Slave, 4 digitale Ausgänge, 24 V DC Schutzart IP67

Produktdetails








Ihre Vorteile

M12-Anschlusstechnik mit SPEEDCON-Schnellverriegelung für die Ein-/Ausgänge
Optimiert für Direktmontage und für Tragschienenmontage
Werkzeugloser Anschluss an AS-Interface mittels Durchdringungstechnik