FLX ASI DI 4 M8 - Dezentrales I/O-Gerät
2773403

AS-i-Digital Eingabegerät, Single-Slave, 4 digitale Eingänge, 24 V DC, 2-, 3-Leiter-Anschlusstechnik, Schutzart IP65/67

Produktdetails








Ihre Vorteile

M8-Anschlusstechnik für die Ein-/Ausgänge
M12-Anschlusstechnik mit SPEEDCON-Schnellverriegelung für den AS-Interface-Anschluss
Optimiert für 30 mm-Montageprofil