FLS CO M12 DO 8 M12-2A
-
Dezentrales I/O-Gerät
2736084
Das Stand-Alone-Gerät für CANopen® hat 8 digitale Ausgänge, je 2 A belastbar. Der M12-Anschluss erfolgt über die Schnellanschlusstechnik. Die 24 V DC-Versorgung ist gegen Kurzschluss und Überlast geschützt.
Kostenloser Download verfügbar.
Downloads
Produktdetails
| Maßzeichnung |
|
| Breite | 60 mm |
| Höhe | 178 mm |
| Tiefe | 49,3 mm |
| Bohrlochabstand | 168 mm |
| Nutzungsbeschränkung | |
| EMV-Hinweis | EMV: Klasse-A-Produkt, siehe Herstellererklärung im Downloadbereich |
| Montageart | Wandmontage |
| CANopen® | |
| Anschlussart | 2 M12-Steckverbinder A-kodiert |
| Polzahl | 5 |
| Übertragungsgeschwindigkeit | 10, 20, 50, 125, 250, 500, 1000 kBit/s (Automatische Baudratenerkennung) |
| Übertragungsphysik | Kupferkabel mit optionaler Energieversorgung nach CAN-Standard |
| Adressraumbelegung | 1 ... 126, einstellbar |
| Systemgrenzen | |
| Anzahl der anschließbaren Lokalbus-Teilnehmer | 0 |
| Anzahl der Teilnehmer mit Parameterkanal | 0 |
| Programmierdaten | |
| Eingabeadressraum | 4 Bit |
| Ausgabeadressraum | 0 Bit |
| Parameterkanal (PCP) | 0 Bit |
| Registerlänge (Bus) | 8 Bit |
| Digital: | |
| Benennung Ausgang | Digitale Ausgänge |
| Anschlussart | M12-Steckverbinder |
| Anschlusstechnik | 2-, 3-Leiter |
| Anzahl der Ausgänge | 8 |
| Schutzbeschaltung | Kurzschlussschutz |
| Ausgangsspannung | 24 V DC |
| Maximaler Ausgangsstrom je Kanal | 2 A |
| Produkttyp | I/O-Komponente |
| Produktfamilie | Fieldline |
| Bauform | Blockbauweise |
| Anzahl der Kanäle | 8 |
| Potenziale | |
| Spannungsversorgung UL | 24 V DC |
| Stromversorgung an UL | 4 A |
| Stromaufnahme aus UL | typ. 80 mA |
| max. 100 mA | |
| Spannungsversorgung US | 24 V DC |
| Stromversorgung an US | max. 4 A |
| Stromaufnahme aus US | typ. 3,5 mA |
| max. 700 mA | |
| Spannungsversorgung UA11 | 24 V DC |
| Stromversorgung an UA11 | max. 4 A |
| Stromaufnahme aus UA11 | typ. 12 mA (plus Aktorstrom) |
| max. 4 A | |
| Spannungsversorgung UA12 | 24 V DC |
| Stromversorgung an UA12 | max. 4 A |
| Stromaufnahme aus UA12 | typ. 12 mA (plus Aktorstrom) |
| max. 4 A | |
| Spannungsversorgung UA21 | 24 V DC |
| Stromversorgung an UA21 | max. 4 A |
| Stromaufnahme aus UA21 | typ. 12 mA (plus Aktorstrom) |
| max. 4 A | |
| Spannungsversorgung UA22 | 24 V DC |
| Stromversorgung an UA22 | max. 4 A |
| Stromaufnahme aus UA22 | typ. 12 mA (plus Aktorstrom) |
| max. 4 A | |
| Versorgung: Modulelektronik | |
| Anschlussart | M12-Steckverbinder, A-kodiert |
| Benennung | UL |
| Versorgungsspannung | 24 V DC |
| Versorgungsspannungsbereich | 18 V DC ... 30 V DC (inklusive Welligkeit) |
| Potenzialtrennung/Isolation der Spannungsbereiche | |
| Prüfspannung: 24-V-Versorgung (Buslogik) / Digitale Ausgänge (Aktorversorgung) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| 500 V AC, 50 Hz, 1 min | |
| Anschlussart | M12-Steckverbinder |
| Umgebungsbedingungen | |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -25 °C ... 60 °C |
| Schutzart | IP65/IP67 |
| Luftdruck (Betrieb) | 80 kPa ... 106 kPa (bis zu 2000 m üNN) |
| Luftdruck (Lagerung/Transport) | 70 kPa ... 106 kPa (bis zu 3000 m üNN) |
| Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -25 °C ... 85 °C |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit (Lagerung/Transport) | 95 % |
| Schutzklasse | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Artikelnummer | 2736084 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Verkaufsschlüssel | DN |
| Produktschlüssel | DRI4A3 |
| GTIN | 4017918904555 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 392,2 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 350 g |
| Zolltarifnummer | 85176200 |
| Ursprungsland | DE |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten
|
| EU REACH SVHC | |
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
Kompatible Produkte
-
-
SAC-5P-M12MS/ 5,0-920 - Bussystem-Kabel 1507434
-
SAC-5P-M12MS/10,0-920 - Bussystem-Kabel 1507447
-
SAC-5P-M12MS/15,0-920 - Bussystem-Kabel 1507450
-
SAC-5P- 2,0-920/M12FS - Bussystem-Kabel 1507476
-
SAC-5P- 5,0-920/M12FS - Bussystem-Kabel 1507489
-
SAC-5P-10,0-920/M12FS - Bussystem-Kabel 1507492
-
SAC-5P-15,0-920/M12FS - Bussystem-Kabel 1507502
-
SAC-5P-M12MS/ 0,3-920/M12FS - Bussystem-Kabel 1507528
-
SAC-5P-M12MS/ 0,5-920/M12FS - Bussystem-Kabel 1507531
-
SAC-5P-M12MS/ 1,0-920/M12FS - Bussystem-Kabel 1507544
-
SAC-5P-M12MS/ 2,0-920/M12FS - Bussystem-Kabel 1507557
-
SAC-5P-M12MS/ 5,0-920/M12FS - Bussystem-Kabel 1507560
-
SAC-5P-M12MS/10,0-920/M12FS - Bussystem-Kabel 1507573
-
SAC-5P-M12MS/15,0-920/M12FS - Bussystem-Kabel 1507586
-
SAC-4P-M12MS/ 2,0-186 - Sensor-/Aktor-Kabel 1509445
-
SAC-4P-M12MS/ 5,0-186 - Sensor-/Aktor-Kabel 1509458
-
SAC-4P-M12MS/10,0-186 - Sensor-/Aktor-Kabel 1509461
-
SAC-4P-M12MS/15,0-186 - Sensor-/Aktor-Kabel 1509474
-
SAC-4P- 2,0-186/M12FS - Sensor-/Aktor-Kabel 1509487
-
SAC-4P- 5,0-186/M12FS - Sensor-/Aktor-Kabel 1509490
-
SAC-4P-10,0-186/M12FS - Sensor-/Aktor-Kabel 1509500
-
SAC-4P-15,0-186/M12FS - Sensor-/Aktor-Kabel 1509513
-
SAC-4P-M12MS/ 0,3-186/M12FS - Sensor-/Aktor-Kabel 1509526
-
SAC-4P-M12MS/ 0,5-186/M12FS - Sensor-/Aktor-Kabel 1509539
-
SAC-4P-M12MS/ 1,0-186/M12FS - Sensor-/Aktor-Kabel 1509542
-
SAC-4P-M12MS/ 2,0-186/M12FS - Sensor-/Aktor-Kabel 1509555
-
SAC-4P-M12MS/ 5,0-186/M12FS - Sensor-/Aktor-Kabel 1509568
-
SAC-4P-M12MS/10,0-186/M12FS - Sensor-/Aktor-Kabel 1509571
-
SAC-4P-M12MS/15,0-186/M12FS - Sensor-/Aktor-Kabel 1509584
-
SAC-4P-M12Y/2X0,3-PUR/M12FS VP - Sensor-/Aktor-Kabel 1510722
-
SACC-M12MS-5CON-PG 9 SH AU - Datensteckverbinder 1508352
-
SACC-M12FS-5CON-PG 9 SH AU - Datensteckverbinder 1508365
-
SAC-M12T/2XM12 CAN - T-Verteiler 1507793
-
SAC-5P-M12MS CAN TR - Abschlusswiderstand 1507816
-
ZBF 12:UNBEDRUCKT - Zackband flach 0809735
-
PROT-M12 - Verschlussschraube 1680539
Ihre Vorteile
Durchgängiger Anschluss über M12-Steckverbinder
Direkt zugänglicher Adresscodierschalter
Diagnose- und Statusanzeigen
SPEEDCON-Schnellverriegelung
Kurzschluss- und Überlastschutz
Flexible Zuführung der Spannungsversorgung
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg