Die Klemme ist zum Einsatz innerhalb einer Inline-Station vorgesehen. Die Klemme ermöglicht den Betrieb IO-Link-fähiger Sensoren und Aktoren (Devices). Zusätzlich dient sie zur Erfassung digitaler Signale. IO-Link ist der Standard für die durchgängige Kommunikation von der Steuerung bis in die unterste Feldebene. Bei der IO-Link-Kommunikation werden die Prozessdaten bei paralleler Servicedatenübertragung weitergeleitet. IO-Link ist eine Punkt-zu-Punkt-Verbindung zwischen einem IO-Link-Port und dem Sensor oder Aktor. Die Technologie IO-Link nutzt die bekannte Signaltechnik der binären Schnittstelle 0 V und 24 V, um mit Hilfe einer Pulsmodulation Daten zu übertragen. Die Rückwärtskompatibilität zu Standardsensoren/-aktoren wird von IO-Link erfüllt. Mit dieser Klemme können herstellerübergreifend alle IO-Link-fähigen Devices am INTERBUS, am PROFIBUS und am PROFINET betrieben werden.
FLM IOL 4 DI 4 M12
-
Dezentrales I/O-Gerät
2736990
Das Lokalbus-Gerät hat 4 IO-Link-Ports 200 mA. Funktionen: Parallelverarbeitung von Service- und Prozessdaten, 500 KBd / 2 MBd umschaltbar, Kurzschluss- und Überlastschutz, 800 mA Nennstrom, M12-Schnellanschlusstechnik
Kostenloser Download verfügbar.
Downloads
Produktdetails
| Maßzeichnung |
|
| Breite | 70 mm |
| Höhe | 178 mm |
| Tiefe | 50 mm |
| Bohrlochabstand | 168 mm |
| Montageart | Wandmontage |
| Farbe | anthrazit |
| Fieldline-Lokalbus | |
| Anschlussart | M12-Steckverbinder, B-kodiert |
| Bezeichnung Anschlussstelle | Kupferkabel |
| Polzahl | 5 |
| Übertragungsgeschwindigkeit | 500 kbit/s / 2 Mbit/s |
| Programmierdaten | |
| Längencode (hex) | 06 |
| ID-Code (dez) | 223 |
| Längencode (dez) | 06 |
| Prozessdatenkanal | 80 Bit |
| Eingabeadressraum | 80 Bit |
| Ausgabeadressraum | 80 Bit |
| Parameterkanal (PCP) | 16 Bit |
| Registerlänge (Bus) | 96 Bit |
| Bedarf an Parameterdaten | 33 Byte |
| Bedarf an Konfigurationsdaten | 5 Byte |
| Digital: | |
| Benennung Eingang | Digitale Eingänge |
| Anzahl der Eingänge | 4 |
| Anschlussart | M12-Steckverbinder |
| Anschlusstechnik | 2-, 3-Leiter |
| Nenneingangsspannung UIN | 24 V DC |
| Digital | |
| Anzahl der Eingänge | max. 4 |
| Nenneingangsstrom | 8 mA (bei 24 V DC) |
| Signalverzögerung | < 3 ms (ton, typisch) |
| 3 ms (toff, typisch) | |
| Zulässige Leitungslänge | < 20 m |
| IO-Link | |
| Beschreibung des Eingangs | IEC 61131-2 Typ 1 |
| Anschlussart | M12-Steckanschluss |
| Eingangsfilterzeit | typ. 3 ms |
| Schutzbeschaltung | Verpolschutz |
| IO-Link | |
| Anzahl Ports | 4 |
| Anschlussart | M12-Steckverbinder |
| Anschlusstechnik | 3-Leiter |
| Digital | |
| Anzahl der Ausgänge | max. 4 |
| Nennstrom je Kanal | 500 mA (INenn) |
| Gesamtstromaufnahme maximal | 2 A (Derating beachten) |
| Begrenzung induktiver Abschaltspannung | ca. -1 V |
| Schutzbeschaltung | Freilaufdiode; je Kanal integriert |
| Produkttyp | I/O-Komponente |
| Produktfamilie | Fieldline |
| Bauform | modular |
| Anzahl der Kanäle | 4 |
| Potenziale | |
| Spannungsversorgung UL | 24 V DC |
| Stromversorgung an UL | max. 4 A |
| Stromaufnahme aus UL | max. 150 mA (bei 500 kBaud) |
| typ. 75 mA (bei 500 kBaud) | |
| Spannungsversorgung US | 24 V DC |
| Stromversorgung an US | max. 4 A |
| Stromaufnahme aus US | typ. 25 mA (plus Versorgungsstrom der Sensoren) |
| max. 2 A | |
| Versorgung: IO-Link | |
| Nennstrom je IO-Link-Port | max. 200 mA |
| Nennstrom je Gerät | 800 mA |
| Zulässige Leitungslänge | < 20 m |
| Schutzbeschaltung | Überlastschutz; elektronisch im Gerät |
| Kurzschlussschutz; elektronisch im Gerät | |
| Versorgung: Modulelektronik | |
| Anschlussart | M12-Steckverbinder |
| Benennung | UL |
| Versorgungsspannung | 24 V DC |
| Versorgungsspannungsbereich | 18 V DC ... 30 V DC (inklusive Welligkeit) |
| Anschlussart | M12-Steckverbinder |
| Umgebungsbedingungen | |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -25 °C ... 60 °C |
| Schutzart | IP65/IP67 |
| Luftdruck (Betrieb) | 80 kPa ... 106 kPa (bis zu 2000 m üNN) |
| Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -25 °C ... 85 °C |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit (Lagerung/Transport) | 95 % |
| Mechanische Prüfung | |
| Schock nach EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | Belastung 30g, halbe Sinuswelle positiv und negativ je Raumrichtung |
| Vibrationsfestigkeit nach EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 | 5g je Raumrichtung |
| Artikelnummer | 2736990 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Verkaufsschlüssel | DN |
| Produktschlüssel | DRI453 |
| GTIN | 4046356319393 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 339,3 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 280 g |
| Zolltarifnummer | 85389091 |
| Ursprungsland | DE |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten
|
| EU REACH SVHC | |
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
Kompatible Produkte
-
-
ZBF 12:UNBEDRUCKT - Zackband flach 0809735
-
SAC-5P-MSB/0,13-PUR/FSB SCO SH - Sensor-/Aktor-Kabel 1518478
-
SAC-5P-MS/ 0,13-186/FS SCO - Sensor-/Aktor-Kabel 1518481
-
SAC-5P-MSB/ 0,3-900/FSB SCO - Bussystem-Kabel 1517958
-
SAC-5P-MSB/ 0,5-900/FSB SCO - Bussystem-Kabel 1517961
-
SAC-5P-MSB/ 1,0-900/FSB SCO - Bussystem-Kabel 1517974
-
SAC-5P-MSB/ 2,0-900/FSB SCO - Bussystem-Kabel 1517987
-
SAC-5P-MSB/ 5,0-900/FSB SCO - Bussystem-Kabel 1517990
-
SAC-5P-MSB/10,0-900/FSB SCO - Bussystem-Kabel 1518009
-
SAC-5P-MSB/15,0-900/FSB SCO - Bussystem-Kabel 1518012
-
SAC-5P-MS/ 0,3-186/FS SCO - Sensor-/Aktor-Kabel 1518407
-
SAC-5P-MS/ 0,5-186/FS SCO - Sensor-/Aktor-Kabel 1518410
-
SAC-5P-MS/ 1,0-186/FS SCO - Sensor-/Aktor-Kabel 1518423
-
SAC-5P-MS/ 2,0-186/FS SCO - Sensor-/Aktor-Kabel 1518436
-
SAC-5P-MS/ 5,0-186/FS SCO - Sensor-/Aktor-Kabel 1518449
-
SAC-5P-MS/10,0-186/FS SCO - Sensor-/Aktor-Kabel 1518452
-
SAC-5P-MS/15,0-186/FS SCO - Sensor-/Aktor-Kabel 1518465
Ihre Vorteile
4 IO-Link-Ports und 4 digitale Eingänge
Durchgängiger Anschluss über M12-Steckverbinder
Kurzschluss- und Überlastschutz
Diagnose- und Statusanzeigen
SPEEDCON-Schnellverriegelung
Flexible Zuführung der Spannungsversorgung
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg