Das Gerät ist bestimmt zum Einsatz im Fieldline Modular M8-Lokalbus, der von einem Fieldline- oder Inline-Buskoppler eröffnet wird. Es dient zur Ausgabe digitaler Signale.
FLM DO 4 M8-2A-2MBD
-
Dezentrales I/O-Gerät
2773584
Das platzsparende Lokalbus-Gerät ist für den Einsatz in unmittelbarer Nähe zum Prozess besonders geeignet. Funktionen: 2MBD, 4 digitale Ausgänge je mit 2 A belastbar, kanalgenaue Diagnose, Kurzschluss- und Überlastschutz, M8-Anschlusstechnik
Produktdetails
| Maßzeichnung |
|
| Breite | 29,8 mm |
| Höhe | 143 mm |
| Tiefe | 26,5 mm |
| Bohrlochabstand | 133 mm |
| Hinweis zu Maßangaben | Längenangaben inkl. Befestigungslaschen |
| Nutzungsbeschränkung | |
| EMV-Hinweis | EMV: Klasse-A-Produkt, siehe Herstellererklärung im Downloadbereich |
| Farbe | schwarz |
| Fieldline-Lokalbus | |
| Anschlussart | M8-Steckverbinder |
| Bezeichnung Anschlussstelle | Kupferkabel |
| Polzahl | 5 |
| Übertragungsgeschwindigkeit | 2 MBit/s |
| Längencode (hex) | 41 |
| ID-Code (dez) | 177 |
| Längencode (dez) | 65 |
| Prozessdatenkanal | 4 Bit |
| Eingabeadressraum | 0 Bit |
| Ausgabeadressraum | 4 Bit |
| Parameterkanal (PCP) | 0 Bit |
| Registerlänge (Bus) | 4 Bit |
| Bedarf an Parameterdaten | 3 Byte |
| Bedarf an Konfigurationsdaten | 4 Byte |
| Digital: | |
| Eingangsspannung | 24 V DC |
| Eingangsspannungsbereich "0"-Signal | -30 V DC ... 5 V DC |
| Eingangsspannungsbereich "1"-Signal | 13 V DC ... 30 V DC |
| Digital: | |
| Benennung Ausgang | Digitale Ausgänge |
| Anschlussart | M8-Steckverbinder |
| Anschlusstechnik | 2-, 3-Leiter |
| Anzahl der Ausgänge | 4 |
| Schutzbeschaltung | Kurzschlussschutz |
| Ausgangsspannung | 24 V DC |
| Maximaler Ausgangsstrom je Kanal | 2 A |
| Produkttyp | I/O-Komponente |
| Produktfamilie | Fieldline |
| Bauform | modular |
| Anzahl der Kanäle | 4 |
| Potenziale | |
| Spannungsversorgung UL | 24 V DC |
| Versorgung: Modulelektronik | |
| Anschlussart | M8-Steckverbinder |
| Benennung | UL |
| Polzahl | 4 |
| Versorgungsspannung | 24 V DC |
| Versorgungsspannungsbereich | 18 V DC ... 30 V DC (inklusive Welligkeit) |
| Versorgungsstrom | 3 A |
| Potenzialtrennung/Isolation der Spannungsbereiche | |
| Prüfspannung: zur Peripherie | 500 V AC |
| Anschlussart | M8-Steckverbinder |
| Umgebungsbedingungen | |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -25 °C ... 60 °C |
| Schutzart | IP65/IP67 |
| Luftdruck (Betrieb) | 80 kPa ... 106 kPa (bis zu 2000 m üNN) |
| Luftdruck (Lagerung/Transport) | 70 kPa ... 106 kPa (bis zu 3000 m üNN) |
| Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -25 °C ... 85 °C |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit (Lagerung/Transport) | 95 % |
| Schutzklasse | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Montageart | Wandmontage |
| Artikelnummer | 2773584 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Verkaufsschlüssel | DN |
| Produktschlüssel | DRI432 |
| GTIN | 4046356301602 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 159,9 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 137 g |
| Zolltarifnummer | 85389091 |
| Ursprungsland | DE |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten
|
| EU REACH SVHC | |
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
Kompatible Produkte
-
-
ZBF 8:UNBEDRUCKT - Zackband flach 0808781
-
SAC-4P-M 8MS/ 2,0-950 - Bussystem-Kabel 1543249
-
SAC-4P-M 8MS/ 5,0-950 - Bussystem-Kabel 1543252
-
SAC-4P-M 8MS/10,0-950 - Bussystem-Kabel 1543265
-
SAC-4P-M 8MS/15,0-950 - Bussystem-Kabel 1543278
-
SAC-4P-M 8MS/20,0-950 - Bussystem-Kabel 1543281
-
SAC-4P- 2,0-950/M 8FS - Bussystem-Kabel 1543294
-
SAC-4P- 5,0-950/M 8FS - Bussystem-Kabel 1543304
-
SAC-4P-10,0-950/M 8FS - Bussystem-Kabel 1543317
-
SAC-4P-15,0-950/M 8FS - Bussystem-Kabel 1543320
-
SAC-4P-20,0-950/M 8FS - Bussystem-Kabel 1543333
-
SAC-4P-M 8MS/ 0,13-950/M 8FS - Bussystem-Kabel 1543346
-
SAC-4P-M 8MS/ 0,3-950/M 8FS - Bussystem-Kabel 1543511
-
SAC-4P-M 8MS/ 0,5-950/M 8FS - Bussystem-Kabel 1543524
-
SAC-4P-M 8MS/ 1,0-950/M 8FS - Bussystem-Kabel 1543537
-
SAC-4P-M 8MS/ 2,0-950/M 8FS - Bussystem-Kabel 1543359
-
SAC-4P-M 8MS/ 5,0-950/M 8FS - Bussystem-Kabel 1543362
-
SAC-4P-M 8MS/10,0-950/M 8FS - Bussystem-Kabel 1543375
-
SAC-4P-M 8MS/15,0-950/M 8FS - Bussystem-Kabel 1543388
-
SAC-4P-M 8MS/20,0-950/M 8FS - Bussystem-Kabel 1543391
-
SAC-4P- 2,0-PUR/M 8FS 0,34 - Sensor-/Aktor-Kabel 1543582
-
SAC-4P- 5,0-PUR/M 8FS 0,34 - Sensor-/Aktor-Kabel 1534818
-
SAC-4P-10,0-PUR/M 8FS 0,34 - Sensor-/Aktor-Kabel 1543595
-
SAC-4P-15,0-PUR/M 8FS 0,34 - Sensor-/Aktor-Kabel 1543605
-
SAC-4P-20,0-PUR/M 8FS 0,34 - Sensor-/Aktor-Kabel 1543618
-
SAC-4P-M 8FS/.../... - Sensor-/Aktor-Kabel 1697771
-
SAC-4P-950/... - Bussystem-Leitung 1543401
-
FLM ADAP M12/M8 - Adapter 2736961
-
IB IL 24 FLM-PAC - Kommunikationsmodul 2736903
-
SACC-M 8MS-4CON-M-0,34-SH - Steckverbinder 1542897
-
SACC-M 8FS-4CON-M-0,34-SH - Steckverbinder 1542910
-
SACC-M 8FS-4PCON - Steckverbinder 1506781
Ihre Vorteile
Durchgängiger Anschluss über M8-Steckverbinder
Kurzschluss- und Überlastschutz
Diagnose- und Statusanzeigen
Auch an Inline-Station anschließbar
Optimiert für 30 mm-Montageprofil