FL IL 24 BK-PN-PAC
-
Buskoppler
2878816
PROFINET-Buskoppler für Inline, 24 V DC, Komplett mit Zubehör (Anschlussstecker und Beschriftungsfeld)
Kostenloser Download verfügbar.
Downloads
Produktdetails
| Maßzeichnung |
|
| Breite | 85 mm |
| Höhe | 119,8 mm |
| Tiefe | 71,5 mm |
| Nutzungsbeschränkung | |
| EMV-Hinweis | EMV: Klasse-A-Produkt, siehe Herstellererklärung im Downloadbereich |
| Montageart | Tragschienenmontage |
| Farbe | grün |
| PROFINET | |
| Anzahl der Kanäle | 1 |
| Anschlussart | RJ45-Buchse |
| Hinweis zur Anschlussart | Autonegotiation |
| Übertragungsgeschwindigkeit | 100 Mbit/s |
| Übertragungsphysik | Kupfer |
| Inline-Lokalbus | |
| Anschlussart | Inline-Datenrangierer |
| Übertragungsgeschwindigkeit | 500 kbit/s / 2 Mbit/s (automatische Erkennung, kein Mischsystem) |
| Feldbus: Lokalbus Gateway | |
| Max. Anzahl Lokalbusteilnehmer | 62 |
| Systemgrenzen | |
| Anzahl der anschließbaren Lokalbus-Teilnehmer | max. 63 |
| Anzahl der Teilnehmer mit Parameterkanal | max. 8 |
| Anzahl unterstützter Abzweigklemmen mit Fernbusstich | 0 |
| PROFINET | |
| Gerätefunktion | PROFINET-Device |
| Spezifikation | Version 1.1 |
| Update-Rate | min. 4 ms |
| Programmierdaten | |
| Registerlänge (Master) | 384 Byte |
| Funktionalität | |
| Grundfunktionalität | PROFINET-Device |
| Digital: | |
| Anschlusstechnik | 2-, 3-Leiter |
| Produkttyp | I/O-Komponente |
| Produktfamilie | Inline |
| Bauform | modular |
| Übertragungsmedium | Twisted-Pair-Leitung 0,14 mm² ... 0,22 mm² |
| Potenziale: Buskopplereinspeisung UBK; Aus der Buskopplereinspeisung werden die Logikversorgung UL (7,5 V) und die Analogversorgung UANA (24 V) erzeugt. | |
| Versorgungsspannung | 24 V DC (über Inline-Stecker) |
| Versorgungsspannungsbereich | 19,2 V DC ... 30 V DC (inklusive aller Toleranzen, inklusive Welligkeit) |
| Stromaufnahme | max. 1,5 A (mit maximaler Anzahl angeschlossener I/O-Klemmen) |
| typ. 92 mA (ohne angeschlossene Inline-I/O-Klemmen) | |
| Potenziale: Versorgung der Logik (UL) | |
| Versorgungsspannung | 7,5 V DC ±5 % |
| Stromversorgung | max. 2 A DC (Derating beachten) |
| Potenziale | |
| Versorgungsspannung | 24 V DC -15 % / +20 % |
| Stromversorgung | max. 0,5 A DC (Derating beachten) |
| Potenziale: Versorgung des Hauptkreises (UM) | |
| Versorgungsspannung | 24 V DC |
| Versorgungsspannungsbereich | 19,2 V DC ... 30 V DC (inklusive aller Toleranzen, inklusive Welligkeit) |
| Stromversorgung | max. 8 A DC (Summe aus UM + US) |
| Potenziale: Versorgung des Segmentkreises (US) | |
| Versorgungsspannung | 24 V DC |
| Versorgungsspannungsbereich | 19,2 V DC ... 30 V DC (inklusive aller Toleranzen, inklusive Welligkeit) |
| Stromversorgung | max. 8 A DC (Summe aus UM + US) |
| Versorgung: Modulelektronik | |
| Anschlussart | Inline-Stecker |
| Versorgungsspannung | 24 V DC (über Inline-Stecker) |
| Versorgungsspannungsbereich | 19,2 V DC ... 30 V DC (inklusive Welligkeit) |
| Stromaufnahme | max. 1,5 A |
| typ. 92 mA (ohne angeschlossene Inline-I/O-Klemmen) | |
| Welligkeit | Zulässige Welligkeit 3,6 VSS innerhalb des zulässigen Spannungsbereiches |
| Anschlusstechnik | |
| Benennung Anschluss | Inline-Anschlussstecker |
| Inline-Anschlussstecker | |
| Anschlussart | Zugfederanschluss |
| Leiterquerschnitt starr | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Leiterquerschnitt flexibel | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Leiterquerschnitt AWG | 28 ... 16 |
| Umgebungsbedingungen | |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | 0 °C ... 55 °C |
| Schutzart | IP20 |
| Luftdruck (Betrieb) | 80 kPa ... 106 kPa (bis zu 3000 m üNN) |
| Luftdruck (Lagerung/Transport) | 70 kPa ... 106 kPa (bis zu 3000 m üNN) |
| Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -20 °C ... 70 °C |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit (Betrieb) | 75 % ... 95 % (keine Betauung) |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit (Lagerung/Transport) | 75 % ... 95 % (keine Betauung) |
| Artikelnummer | 2878816 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Verkaufsschlüssel | DN |
| Produktschlüssel | DRI11A |
| GTIN | 4046356048613 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 354,8 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 322,52 g |
| Zolltarifnummer | 85389091 |
| Ursprungsland | DE |
| EU REACH SVHC | |
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
Kompatible Produkte
-
-
IB IL FIELD 2 - Beschriftungsfeld 2727501
-
ESL 62X10 - Einsteckstreifen 0809492
-
IBS OPC SERVER - Programmier-Software 2729127
-
FL PLUG RJ45 GR/2 - RJ45-Steckverbinder 2744856
-
FL PLUG RJ45 GN/2 - RJ45-Steckverbinder 2744571
-
FL CAT5 HEAVY - Datenkabel 2744814
-
FL CAT5 FLEX - Installationskabel 2744830
-
FL CRIMPTOOL - Konfektionierungswerkzeug 2744869
-
E/UK - Endhalter 1201442
Ihre Vorteile
Automatische Geschwindigkeitserkennung des Systembusses
2-teilige 7-Segment-Anzeige zur Diagnose
Baubreite: 85 mm
Bis zu 61 Klemmen (16 PCP-Teilnehmer) anschließbar
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg