Der Buskoppler ist zum Einsatz innerhalb eines PROFINET-Netzwerks vorgesehen. Der Buskoppler stellt das Bindeglied zu den Axioline P PROFIBUS PA-Segmenten und den daran angeschlossenen PROFIBUS PA-Signalen dar. An den Buskoppler können bis zu acht redundante Axioline P PROFIBUS PA-Segmente angeschlossen werden.
AXL P BK PN AF
-
Buskoppler
2316390
Axioline P, Buskoppler, PROFINET, RJ45-Buchse, Autonegotiation und Autocrossing, Übertragungsgeschwindigkeit im Lokalbus: 100 MBit/s, Schutzart: IP20, inklusive Bussockelmodul und Stecker
Dieses Produkt benötigt weitere Produkte für den Betrieb.
Notwendiges Zubehör
Kostenloser Download verfügbar.
Downloads
Produktdetails
cUL Listed
Zulassungs-ID: E238705IECEx
Zulassungs-ID: IECEx IBE 18.0023XcUL Listed
Zulassungs-ID: E196811UL Listed
Zulassungs-ID: E196811ATEX
Zulassungs-ID: IBExU 18 ATEX B018 XCCC
Zulassungs-ID: 2021122310114877Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
2 Ethernet-Ports (mit integriertem Switch)
PROFINET RT
Unterstützt S2-Systemredundanz
Unterstützt acht redundante PROFIBUS PA-Segmente mit bis zu 256 PROFIBUS PA-Instrumenten
Hot-Swap-fähig
Firmware-Update-fähig
Betriebsbereich bei hohen Temperaturen