Das Modul ist zum Einsatz innerhalb einer Axioline F-Station vorgesehen. Es dient zur Erfassung digitaler Signale. Um die Störfestigkeit zu erhöhen, können Sie die Filterzeiten der Eingänge einstellen. Filterzeiten von 100 μs ermöglichen es Ihnen, applikativ eine Zählfunktion mit einer Eingangsfrequenz von maximal 5 kHz umzusetzen.
AXL DI 16/4-ME
-
I/O-Modul
2688145
Axioline-Digital-Eingabemodul, 16 Eingänge, 24 V DC, 2-, 3-, 4-Leiter-Anschlusstechnik (Elektronikmodul als Ersatz zum Artikel 2688022 AXL DI 16/4)
Produktdetails
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
16 digitale Eingänge gemäß EN 61131-2 Typ 1 und Typ 3
24 V DC, 2,4 mA
Minimale Update-Zeit < 100 µs
Filterzeiten in zwei Stufen einstellbar: < 100 µs oder 500 µs
Maximale Eingangsfrequenz: 5 kHz
Gespeichertes Gerätetypenschild
Anschluss der Sensoren in 2-, 3- und 4-Leiter-Technik
Diagnose- und Statusanzeigen