Das Modul ist zum Einsatz innerhalb einer Axioline F-Station vorgesehen. Es dient einerseits zum Erfassen schneller Impulsfolgen von Sensoren und andererseits zum Erfassen von Positionen mittels Inkrementalgeber. Das Modul vereint zwei Zähleingänge für die Auswertung schneller Zählimpulse und zwei Inkrementalgebereingänge für die Positionserfassung.
AXL CNT 2/INC 2-ME
-
Funktionsmodul
2688213
Axioline-Funktionsmodul, 2 Zählereingänge, 2 Inkrementalwertgeber-Eingänge (Elektronikmodul als Ersatz zum Artikel 2688093 AXL CNT 2/INC 2)
Produktdetails
| Montageart | Tragschienenmontage |
| Einbaulage | beliebig (kein Temperatur-Derating) |
| Farbe | grau |
| Axioline F-Lokalbus | |
| Anschlussart | Bussockelmodul |
| Übertragungsgeschwindigkeit | 100 Mbit/s |
| Feldbus-Datentelegramm | |
| Bedarf an Parameterdaten | 115 Byte |
| Bedarf an Konfigurationsdaten | 7 Byte |
| Digital: | |
| Benennung Eingang | Digitale Eingänge |
| Beschreibung des Eingangs | EN 61131-2, Typ 3 |
| Anzahl der Eingänge | 8 (CNT: G1, G2, Dir1, Dir2; INC: Ref1, Ref2, L1, L2) |
| Anschlussart | Direktstecktechnik |
| Anschlusstechnik | 1-Leiter (optional 2-, 3-Leiter) |
| Eingangsspannungsbereich "0"-Signal | -3 V DC ... 5 V DC |
| Eingangsspannungsbereich "1"-Signal | 11 V DC ... 30 V DC |
| Nenneingangsspannung UIN | 24 V DC |
| Nenneingangsstrom bei UIN | 2,5 mA (je Kanal) |
| Zulässige Leitungslänge zum Sensor | 30 m |
| Geber | |
| Anzahl der Eingänge | 2 (A1, /A1, B1, /B1, Z1, /Z1; A2, /A2, B2, /B2, Z2, /Z2) |
| Benennung Eingang | Inkrementalgebereingang |
| Gebersignale | symmetrische Geber gemäß EIA-422 und asymmetrische Geber |
| Leitungslänge | 30 m |
| Zähler: | |
| Beschreibung des Eingangs | EN 61131-2, Typ 3 |
| Anschlussart | Push-in-Anschluss |
| Anzahl der Eingänge | 2 (S1, S2) |
| Eingangsspannung | 24 V DC |
| Eingangsspannungsbereich "0"-Signal | -3 V DC ... 5 V DC |
| Eingangsspannungsbereich "1"-Signal | 11 V DC ... 30 V DC |
| Eingangsfrequenz | max. 300 kHz (1 Kanal beschaltet) |
| max. 100 kHz (mehr als 1 Kanal beschaltet oder Firmware-Überwachung des Z-Signals) | |
| Eingangsstrom | 2,5 mA (je Kanal) |
| Auflösung | 32 Bit |
| Zulässige Leitungslänge | 30 m |
| Digital: | |
| Benennung Ausgang | Digitale Ausgänge |
| Anschlussart | Push-in-Anschluss |
| Anschlusstechnik | 1-Leiter |
| Anzahl der Ausgänge | 2 (Out1, Out2) |
| Schutzbeschaltung | Kurzschlussschutz, Überlastschutz der Ausgänge |
| Ausgangsspannung | 24 V DC |
| Maximaler Ausgangsstrom je Kanal | 500 mA |
| Nennausgangsspannung | 24 V DC |
| Nennlast induktiv | max. 12 VA (1,2 H, 48 Ω, bei Nennspannung) |
| Nennlast Lampen | max. 12 W (bei Nennspannung) |
| Nennlast ohmsch | max. 12 W (48 Ω, bei Nennspannung) |
| Produkttyp | I/O-Komponente |
| Bauform | blockmodular |
| Einbaulage | beliebig (kein Temperatur-Derating) |
| Diagnose-Meldungen | Kurzschluss oder Überlast der digitalen Ausgänge ja |
| Fehler am symmetrischen Inkrementalgeber ja |
| Geber | |
| Anzahl | 2 (UE1, UE2) |
| Nennausgangsspannung | 5 V DC |
| Spannungsbereich | 5 V DC ... 5,5 V DC |
| Strombelastbarkeit | max. 250 mA |
| Schutzbeschaltung | Kurzschlussschutz; Elektronisch |
| Anzahl | 2 (US1, US2) |
| Nennausgangsspannung | 24 V DC |
| Spannungsbereich | 19,2 V DC ... 30 V DC |
| Strombelastbarkeit | typ. 500 mA |
| Schutzbeschaltung | Kurzschlussschutz; Elektronisch |
| Anzahl | max. 2 (A, /A, B, /B, (Z, /Z)) |
| Benennung | Symmetrische Inkrementalgeber |
| Anschlussart der Signale | Push-in-Anschluss |
| Geberversorgungsspannung | 5 V DC |
| 24 V DC | |
| Spannungspegel der Signale | Differenzsignal (Signal-invertiertes Signal) minimal ±0,5 V, maximal ±6 V |
| Gleichtakt-Spannungsbereich Signal - Ground | -10 V ... 13,2 V |
| Eingangsfrequenz | max. 300 kHz (1 Kanal beschaltet) |
| max. 100 kHz (mehr als 1 Kanal beschaltet oder Firmware-Überwachung des Z-Signals) | |
| Anzahl | max. 2 (A, B, (Z)) |
| Benennung | Asymmetrische Inkrementalgeber |
| Anschlussart der Signale | Push-in-Anschluss |
| Spannungspegel der Signale | Low ≤ 2,5 V, High ≥ 3,5 V (bis maximal 27 V) |
| Eingangsfrequenz | max. 300 kHz (1 Kanal beschaltet) |
| max. 100 kHz (mehr als 1 Kanal beschaltet oder Firmware-Überwachung des Z-Signals) | |
| Potenziale | |
| Absicherung | max. 8 A (Verpolschutz bis 5 A) |
| Schutzbeschaltung | Überspannungsschutz Versorgungsspannung; elektronisch (35 V, 0,5 s) |
| Verpolschutz Versorgungsspannung; parallele Diode; mit externer Absicherung 5 A (nur für die Inbetriebnahme) | |
| Potenziale: Versorgung des Axioline F-Lokalbusses (UBus) | |
| Versorgungsspannung | 5 V DC (über Bussockelmodul) |
| Stromaufnahme | max. 120 mA |
| typ. 100 mA | |
| Potenziale: Einspeisung der Versorgungsspannung (UI) | |
| Versorgungsspannung | 24 V DC |
| Versorgungsspannungsbereich | 19,2 V DC ... 30 V DC inklusive aller Toleranzen, inklusive Welligkeit |
| Stromaufnahme | max. 2,5 A (abhängig vom verwendeten Geber- oder Sensortyp und der Last am digitalen Ausgang) |
| Stromaufnahme | typ. 50,5 mA (Eigenstromaufnahme; ohne Beschaltung der Klemmpunkte) |
| Potenzialtrennung/Isolation der Spannungsbereiche | |
| Prüfspannung: 5-V-Versorgung des Lokalbusses (UBus) / 24-V-Versorgung (Peripherie) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Prüfspannung: 5-V-Versorgung des Lokalbusses (UBus) / Funktionserde | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Prüfspannung: 24-V-Versorgung (Peripherie) / Funktionserde | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Anschlussart | Push-in-Anschluss |
| Leiterquerschnitt starr | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Leiterquerschnitt flexibel | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Leiterquerschnitt AWG | 24 ... 16 |
| Umgebungsbedingungen | |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -25 °C ... 60 °C |
| Schutzart | IP20 |
| Luftdruck (Betrieb) | 70 kPa ... 106 kPa (bis zu 3000 m üNN) |
| Luftdruck (Lagerung/Transport) | 70 kPa ... 106 kPa (bis zu 3000 m üNN) |
| Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit (Betrieb) | 5 % ... 95 % (keine Betauung) |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit (Lagerung/Transport) | 5 % ... 95 % (keine Betauung) |
| Mechanische Prüfung | |
| Vibrationsfestigkeit nach EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 | 5g |
| Schock nach EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | 25g, 11 ms Dauer, Halbsinus-Schockimpuls |
| Dauerschock nach EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | 10g |
| Schutzklasse | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Artikelnummer | 2688213 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Verkaufsschlüssel | DN |
| Produktschlüssel | DRI263 |
| GTIN | 4046356582193 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 167,8 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 167,8 g |
| Zolltarifnummer | 85389091 |
| Ursprungsland | DE |
| EU REACH SVHC | |
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
2 Zähleingänge
2 Inkrementalgebereingänge
Inkrementalgebererfassung: Auswertung von Linear- oder Rundachsen
Gespeichertes Gerätetypenschild
Diagnose- und Statusanzeigen
Zähler: Einmalige oder periodische Zählung
Zähler: Steuerung der Zählung (Source) über einen Steuereingang (Gate)
Ansteuerung eines Ausgangs in Abhängigkeit von zwei Grenzwerten
32-Bit-Zähler (auf- und abwärts)
Maximale Eingangsfrequenz: 300 kHz/100 kHz (abhängig von der Beschaltung)
Inkrementalgebererfassung: Erfassen von digitalen Signalen von symmetrischen und asymmetrischen Inkrementalgebern
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg