PIK 4-L/N
-
Installationsetagenklemme
2714040
Installationsetagenklemme, Nennspannung: 400 V, Nennstrom: 32 A, Schraubanschluss, 2. Etage, Bemessungsquerschnitt: 4 mm2, Querschnitt: 0,2 mm2 - 4 mm2, Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15, Farbe: grau
Produktdetails
| Produkttyp | Installationsklemme |
| Anzahl der Anschlüsse | 4 |
| Anzahl der Reihen | 2 |
| Potenziale | 2 |
| Isolationseigenschaften | |
| Überspannungskategorie | III |
| Verschmutzungsgrad | 3 |
| Bemessungsstoßspannung | 6 kV |
| Anzahl der Anschlüsse pro Etage | 2 |
| Nennquerschnitt | 4 mm² |
| 2. Etage | |
| Anschlussart | Schraubanschluss |
| Schraubengewinde | M3 |
| Hinweis | Klemmstelle |
| Anzugsdrehmoment | 0,5 ... 0,6 Nm |
| Abisolierlänge | 9 mm |
| Anschluss gemäß Norm | IEC 60947-7-1 |
| Leiterquerschnitt starr | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Leiterquerschnitt AWG | 24 ... 12 (umgerechnet nach IEC) |
| Leiterquerschnitt flexibel | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Leiterquerschnitt flexibel [AWG] | 24 ... 12 (umgerechnet nach IEC) |
| Leiterquerschnitt flexibel (Aderendhülse ohne Kunststoffhülse) | 0,25 mm² ... 4 mm² |
| Leiterquerschnitt flexibel (Aderendhülse mit Kunststoffhülse) | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
| 2 Leiter gleichen Querschnitts starr | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| 2 Leiter gleichen Querschnitts flexibel | 0,2 mm² ... 1 mm² |
| 2 Leiter gleichen Querschnitts flexibel m. Aderendhülse ohne Kunststoffhülse | 0,25 mm² ... 1 mm² |
| 2 Leiter gleichen Querschnitts flexibel m. TWIN-Aderendhülse mit Kunststoffhülse | 0,5 mm² |
| Nennquerschnitt | 4 mm² |
| Nennstrom | 32 A |
| Belastungsstrom maximal | 32 A (bei 4 mm² Leiterquerschnitt) |
| Nennspannung | 400 V |
| Breite | 6,2 mm |
| Deckelbreite | 1,5 mm |
| Farbe | grau |
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V2 |
| Isolierstoffgruppe | I |
| Isolierstoff | PA |
| Statischer Isolierstoffeinsatz in Kälte | -60 °C |
| Temperatur Index Isolierstoff (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 130 °C |
| Relativer Isolierstoff Temperatur Index (Elec., UL 746 B) | 130 °C |
| Brandschutz für Schienenfahrzeuge (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
| Brandschutz für Schienenfahrzeuge (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
| Brandschutz für Schienenfahrzeuge (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
| Brandschutz für Schienenfahrzeuge (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
| Wärmeabgabe kalorimetrisch NFPA 130 (ASTM E 1354) | 28 MJ/kg |
| Oberflächen Flammbarkeit NFPA 130 (ASTM E 162) | bestanden |
| Spezifisch optische Rauchgasdichte NFPA 130 (ASTM E 662) | bestanden |
| Rauchgastoxität NFPA 130 (SMP 800C) | bestanden |
| Stoßspannungsprüfung | |
| Prüfspannung Sollwert | 7,3 kV |
| Ergebnis | Prüfung bestanden |
| Erwärmungsprüfung | |
| Anforderung Erwärmungsprüfung | Temperaturerhöhung ≤ 45 K |
| Ergebnis | Prüfung bestanden |
| Kurzzeitstromfestigkeit 4 mm² | 0,48 kA |
| Ergebnis | Prüfung bestanden |
| Betriebsfrequente Spannungsfestigkeit | |
| Prüfspannung Sollwert | 1,89 kV |
| Ergebnis | Prüfung bestanden |
| Mechanische Daten | |
| Offene Seitenwand | Ja |
| Mechanische Festigkeit | |
| Ergebnis | Prüfung bestanden |
| Befestigung auf dem Träger | |
| Tragschiene/Befestigungsauflage | NS 35 |
| Prüfkraft Sollwert | 1 N |
| Ergebnis | Prüfung bestanden |
| Prüfung auf Leiterbeschädigung und Lockerung | |
| Rotationsgeschwindigkeit | 10 U/min |
| Umdrehungen | 135 |
| Leiterquerschnitt/Gewicht | 0,2 mm² / 0,2 kg |
| 4 mm² / 0,9 kg | |
| Ergebnis | Prüfung bestanden |
| Nadelflammenprüfung | |
| Einwirkdauer | 30 s |
| Ergebnis | Prüfung bestanden |
| Anschluss gemäß Norm | IEC 60947-7-1 |
| Montageart | NS 35/7,5 |
| NS 35/15 |
| Artikelnummer | 2714040 |
| Verpackungseinheit | 50 Stück |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Verkaufsschlüssel | BA |
| Produktschlüssel | BE1253 |
| GTIN | 4046356315296 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 19,21 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 19,21 g |
| Zolltarifnummer | 85369010 |
| Ursprungsland | GR |
| EU RoHS | |
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Nicht zutreffend |
Kompatible Produkte
Hinweis: Die Verwendung einiger der unten aufgeführten Zubehörteile kann dieses Produkt einschränken.
-
-
ISSBI 10- 6 - Brücke 0301505
-
FBI 100- 6 - Feste Brücke 0201650
-
FBI 10- 6 - Feste Brücke 0203250
-
FBI 20- 6 - Feste Brücke 0201867
-
D-PIK 4 - Abschlussdeckel 2714080
-
ATP-PIK - Abteilungstrennplatte 2714145
-
SBS 6:UNBEDRUCKT - Kennzeichnungskarte 1007222
-
PIK 4-L - Installationsetagenklemme 2714048
-
X-PEN 0,35 - Bezeichnungsstift 0811228
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Tragschiene gelocht 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Tragschiene ungelocht 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Tragschiene gelocht 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Tragschiene ungelocht 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Tragschiene ungelocht 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Tragschiene gelocht 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Tragschiene ungelocht 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Tragschiene ungelocht 0801762
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Tragschiene gelocht 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Tragschiene ungelocht 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - Tragschiene gelocht 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Tragschiene ungelocht 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Tragschiene ungelocht 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Tragschiene gelocht 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Tragschiene ungelocht 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Tragschiene ungelocht 1201895
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Tragschiene ungelocht 1201798
-
ZBF 6:UNBEDRUCKT - Zackband flach 0808710
-
ZBF 6 CUS - Zackband flach 0825027
-
UC-TMF 6 - Marker für Klemmen 0818140
-
UC-TMF 6 CUS - Marker für Klemmen 0824646
-
UCT-TMF 6 - Marker für Klemmen 0828746
-
UCT-TMF 6 CUS - Marker für Klemmen 0829665
-
ZBF 6,LGS:FORTL.ZAHLEN - Zackband flach 0808749
-
ZBF 6,QR:FORTL.ZAHLEN - Zackband flach 0808765
-
ZBF 6,LGS:GERADE ZAHLEN - Zackband flach 0810834
-
ZBF 6,LGS:UNGERADE ZAHLEN - Zackband flach 0810876
-
CLIPFIX 35 - Endhalter 3022218
-
CLIPFIX 35-5 - Endhalter 3022276
-
E/NS 35 N - Endhalter 0800886
-
E/UK - Endhalter 1201442
-
E/UK 1 - Endhalter 1201413
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg