IB IL SGI 2/P
-
Inline-Klemme
2692351
Inline-Analog-Dehnungsmessstreifen-Eingabeklemme, 2 präzise Eingänge, 4- , 6-Leiter-Anschlusstechnik
Kostenloser Download verfügbar.
Downloads
Produktdetails
| Bauform | modular |
| Betriebsart | Prozessdatenbetrieb mit 3 Worten, PCP mit 1 Wort |
| Längencode (hex) | 03 |
| ID-Code (dez) | 223 |
| Längencode (dez) | 03 |
| Prozessdatenkanal | 48 Bit |
| Eingabeadressraum | 48 Bit |
| Ausgabeadressraum | 48 Bit |
| Parameterkanal (PCP) | 16 Bit |
| Registerlänge (Bus) | 32 Bit |
| Bedarf an Parameterdaten | 23 Byte |
| Bedarf an Konfigurationsdaten | 5 Byte |
| Potenziale | |
| Leistungsaufnahme | typ. 1,2 W (Gerät im Nennbetrieb) |
| max. 3,2 W (Gerät mit maximaler Last) | |
| Potenziale: Versorgung der Logik (UL) | |
| Versorgungsspannung | 7,5 V DC (über Potenzialrangierer) |
| Stromaufnahme | max. 100 mA |
| typ. 85 mA | |
| Potenziale: Versorgung der Analogmodule (UANA) | |
| Versorgungsspannung | 24 V DC (über Potenzialrangierer) |
| Versorgungsspannungsbereich | 19,2 V DC ... 30 V DC (inklusive aller Toleranzen, inklusive Welligkeit) |
| Stromaufnahme | max. 100 mA |
| typ. 25 mA (bei typischer Last von 350 Ohm pro Kanal) | |
| 80 mA (bei maximaler Last von 55 Ω und Anzeige) | |
| 7 mA (bei Leerlauf ohne DMS und ohne Anzeige) | |
| Potenzialtrennung/Isolation der Spannungsbereiche | |
| Prüfspannung: Logik / analoge Peripherie (Digitalisolator) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| 500 V AC, 50 Hz, 1 min | |
| 500 V AC, 50 Hz, 1 min | |
| 500 V AC, 50 Hz, 1 min | |
| 500 V AC, 50 Hz, 1 min | |
| 500 V AC, 50 Hz, 1 min | |
| 500 V AC, 50 Hz, 1 min | |
| 500 V AC, 50 Hz, 1 min | |
| 500 V AC, 50 Hz, 1 min | |
| 500 V AC, 50 Hz, 1 min | |
| 500 V AC, 50 Hz, 1 min | |
| 500 V AC, 50 Hz, 1 min | |
| 500 V AC, 50 Hz, 1 min | |
| 500 V AC, 50 Hz, 1 min | |
| 500 V AC, 50 Hz, 1 min | |
| Analog | |
| Beschreibung des Eingangs | Eingangskanäle für Dehnungsmessstreifen |
| Anzahl der Eingänge | 2 |
| Anschlusstechnik | 6- oder 4-adrige, paarig-verdrillte geschirmte Leitung |
| Brückendifferenz Ud | Messbereich festgelegt durch Wahl des Kennwerts |
| Brückenspannung U0 | 5 V |
| Messwertdarstellung | 15 Bit + Vorzeichen |
| Prozessdaten-Update | typ. 100 ms (12,5 ms, Konfigurationsabhängig) |
| Kennwerte | ±1 mV/V, ±2 mV/V, ±3 mV/V, ±3,33 mV/V, ±4 mV/V, ±5 mV/V |
| Kontakte | |
| Beschreibung | Potenzialfreier Schließer |
| Anzahl | 2 (Ka1-Kb1, Ka2-Kb2) |
| Durchgangswiderstand | < 1 Ω (typisch) |
| 5 Ω (maximal) | |
| Ansprechzeit typisch | 100 ms (typisch) |
| Analog: | |
| Schutzbeschaltung | Kurzschlussschutz der Spannungsausgänge; ja, mindestens 1 Minute durch Temperaturüberwachung |
| Analog | |
| Beschreibung des Ausgangs | Spannungsausgang |
| Anzahl der Ausgänge | 2 |
| Impedanz | > 55 Ω (minimal) |
| Ausgangsspannung | typ. 5 V |
| Ausgangsstrom | max. 90 mA (bei UV = 5 V) |
| Maximaler Ausgangsstrom | max. 90 mA (bei UV = 5 V) |
| Inline-Anschlussstecker | |
| Anschlussart | Zugfederanschluss |
| Leiterquerschnitt starr | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Leiterquerschnitt flexibel | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Leiterquerschnitt AWG | 28 ... 16 |
| Inline-Lokalbus | |
| Anschlussart | Inline-Datenrangierer |
| Übertragungsgeschwindigkeit | 500 kBit/s |
| Übertragungsphysik | Kupfer |
| Seriell | |
| Benennung | Serielle Schnittstelle RS-485 |
| Netzwerk | ja |
| Adressierung | Adresse 1 = Messwert Brutto/Netto |
| Adresse 2 = Messwert Tara | |
| Abschlusswiderstand | 120 Ω |
| Übertragungsprotokoll | STX/ETX |
| Maßzeichnung |
|
| Breite | 48,8 mm |
| Höhe | 136 mm |
| Tiefe | 71,5 mm |
| Farbe | grün |
| Umgebungsbedingungen | |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -25 °C ... 55 °C |
| Schutzart | IP20 |
| Luftdruck (Betrieb) | 70 kPa ... 106 kPa (bis zu 3000 m üNN) |
| Luftdruck (Lagerung/Transport) | 70 kPa ... 106 kPa (bis zu 3000 m üNN) |
| Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -25 °C ... 85 °C |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit (Betrieb) | 10 % ... 95 % (nach DIN EN 61131-2) |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit (Lagerung/Transport) | 10 % ... 95 % (nach DIN EN 61131-2) |
| Schutzklasse | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Montageart | Tragschienenmontage |
| Artikelnummer | 2692351 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Verkaufsschlüssel | DN |
| Produktschlüssel | DRI144 |
| GTIN | 4046356322690 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 158,5 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 158,5 g |
| Zolltarifnummer | 85389091 |
| Ursprungsland | DE |
| EU REACH SVHC | |
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |