IB IL SGI 2/F-2MBD
-
Inline-Klemme
2878531
Inline-Analog-Dehnungsmessstreifen-Eingabeklemme, ohne Zubehör, Übertragungsgeschwindigkeit 2 MBaud, 2 schnelle Eingänge, 4- , 6-Leiter-Anschlusstechnik
Produktdetails
| Bauform | modular |
| Betriebsart | Prozessdatenbetrieb mit 3 Worten, PCP mit 1 Wort |
| Programmierdaten | |
| Längencode (hex) | 03 |
| ID-Code (dez) | 223 |
| Längencode (dez) | 03 |
| Prozessdatenkanal | 48 Bit |
| Eingabeadressraum | 48 Bit |
| Ausgabeadressraum | 48 Bit |
| Parameterkanal (PCP) | 16 Bit |
| Registerlänge (Bus) | 32 Bit |
| Feldbus-Datentelegramm | |
| Bedarf an Parameterdaten | 15 Byte |
| Bedarf an Konfigurationsdaten | 5 Byte |
| Potenziale | |
| Leistungsaufnahme | typ. 0,94 W |
| Potenziale: Versorgung der Logik (UL) | |
| Versorgungsspannung | 7,5 V DC (über Potenzialrangierer) |
| Stromaufnahme | max. 110 mA |
| typ. 100 mA | |
| Potenziale: Versorgung der Analogmodule (UANA) | |
| Versorgungsspannung | 24 V DC (über Potenzialrangierer) |
| Versorgungsspannungsbereich | 19,2 V DC ... 30 V DC (inklusive aller Toleranzen, inklusive Welligkeit) |
| Stromaufnahme | typ. 32 mA (mit maximaler Last 60 Ω) |
| typ. 8 mA (ohne DMS) | |
| Potenzialtrennung/Isolation der Spannungsbereiche | |
| Prüfspannung: Logik / analoge Peripherie (Digitalisolator) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Prüfspannung: Funktionserde / analoge Peripherie (Trennstrecke) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Prüfspannung: Logik / Funktionserde (Trennstrecke) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Analog | |
| Beschreibung des Eingangs | Eingangskanäle für Dehnungsmessstreifen |
| Anzahl der Eingänge | 2 |
| Anschlusstechnik | 6- oder 4-adrige, paarig-verdrillte geschirmte Leitung |
| Brückendifferenz Ud | Messbereich festgelegt durch Wahl des Kennwerts und der Brückenspannung |
| Brückenspannung U0 | 3,3 V |
| 5 V | |
| Messwertdarstellung | 15 Bit + Vorzeichen |
| Kennwerte | ±1 mV/V, ±2 mV/V, ±3 mV/V, ±4 mV/V |
| +1 mV/V, +2 mV/V, +3 mV/V, +4 mV/V | |
| Analog | |
| Beschreibung des Ausgangs | Spannungsausgang |
| Anzahl der Ausgänge | 2 |
| Impedanz | > 58,3 Ω (typisch; zulässiger Gesamtwiderstand der DMS) |
| Ausgangsspannung | typ. 5 V |
| 3,3 V | |
| Ausgangsstrom | typ. 55 mA (bei UV = 3,3 V) |
| typ. 85 mA (bei UV = 5 V) | |
| Inline-Anschlussstecker | |
| Anschlussart | Zugfederanschluss |
| Leiterquerschnitt starr | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Leiterquerschnitt flexibel | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Leiterquerschnitt AWG | 28 ... 16 |
| Inline-Lokalbus | |
| Anschlussart | Inline-Datenrangierer |
| Übertragungsgeschwindigkeit | 2 Mbit/s |
| Übertragungsphysik | Kupfer |
| Maßzeichnung |
|
| Breite | 48,8 mm |
| Höhe | 119,8 mm |
| Tiefe | 71,5 mm |
| Farbe | grün |
| Umgebungsbedingungen | |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -25 °C ... 55 °C |
| Schutzart | IP20 |
| Luftdruck (Betrieb) | 70 kPa ... 106 kPa (bis zu 3000 m üNN) |
| Luftdruck (Lagerung/Transport) | 70 kPa ... 106 kPa (bis zu 3000 m üNN) |
| Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -25 °C ... 85 °C |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit (Betrieb) | 10 % ... 95 % (nach DIN EN 61131-2) |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit (Lagerung/Transport) | 10 % ... 95 % (nach DIN EN 61131-2) |
| Schutzklasse | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Montageart | Tragschienenmontage |
| Artikelnummer | 2878531 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Verkaufsschlüssel | DN |
| Produktschlüssel | DRI144 |
| GTIN | 4017918996383 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 444 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 444 g |
| Zolltarifnummer | 85389091 |
| Ursprungsland | DE |
| EU REACH SVHC | |
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
Kompatible Produkte
-
-
IB IL SCN-8 - Inline-Stecker 2726337
-
SK 14 - Schirmanschlussklemme 3025176
-
SK 20 - Schirmanschlussklemme 3025189
-
SK 35 - Schirmanschlussklemme 3026463
-
AB-SK - Auflagebock 3025341
-
AB-SK 65 - Auflagebock 3026489
-
AB-SK/E - Auflagebock 3026476
-
NLS-CU 3/10 SN 1000MM - N-Sammelschiene 0402174
-
AK 4 - Anschlussklemme 0404017
-
AKG 4 GNYE - Anschlussklemme 0421029
-
AKG 4 BK - Anschlussklemme 0421032
-
SK 8 - Schirmanschlussklemme 3025163
Ihre Vorteile
Bussynchrones Prozessdaten-Update
Parametrierung der Kanäle unabhängig voneinander über das Bussystem
Kommunikation wahlweise über Prozessdaten oder Parameterkanal (PCP)
Versorgungsspannung der Sensoren aus der Klemme, keine externe Versorgung erforderlich
Anschluss der DMS in 6- und 4-Leiter-Technik
2 schnelle Eingänge für DMS
Diagnose- und Statusanzeigen
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg