IB IL AO 4/8/U/BP
-
Inline-Klemme
2878049
Inline-Analog-Ausgabeklemme, ohne Zubehör, 2 Ausgänge, 0-10 V, ±10 V, 2-Leiter-Anschlusstechnik
Kostenloser Download verfügbar.
Downloads
Produktdetails
| Bauform | modular |
| Programmierdaten | |
| Längencode (hex) | 05 |
| ID-Code (dez) | 223 |
| Längencode (dez) | 05 |
| Prozessdatenkanal | 80 Bit |
| Eingabeadressraum | 10 Byte |
| Ausgabeadressraum | 10 Byte |
| Parameterkanal (PCP) | 2 Byte |
| Registerlänge (Bus) | 96 Bit |
| Feldbus-Datentelegramm | |
| Bedarf an Parameterdaten | 27 Byte |
| Potenziale: Versorgung der Logik (UL) | |
| Versorgungsspannung | 7,5 V DC (über Potenzialrangierer) |
| Stromaufnahme | typ. 80 mA |
| Potenziale: Versorgung der Analogmodule (UANA) | |
| Versorgungsspannung | 24 V DC (über Potenzialrangierer) |
| Versorgungsspannungsbereich | 19,2 V DC ... 30 V DC (inklusive aller Toleranzen, inklusive Welligkeit) |
| Stromaufnahme | typ. 72 mA |
| Analog: | |
| Benennung Ausgang | Analoge Ausgänge |
| Anschlusstechnik | 2-Leiter (geschirmt) |
| Anzahl der Ausgänge | 8 |
| Schutzbeschaltung | Transientenschutz der Ausgänge |
| Datenformate | IB IL, IB ST, IB RT, normierte Darstellung, S7-kompatibel |
| Ausgabewertdarstellung | 16 Bit (15 Bit + Vorzeichen) |
| Prozessdaten-Update | < 2 ms (betriebsartabhängig) |
| Bürde/Ausgangslast Stromausgang | > 2 kΩ |
| Ausgangssignal Spannung | 0 V ... 10 V |
| -10 V ... 10 V | |
| 0 V ... 5 V | |
| -5 V ... 5 V | |
| Bürde/Ausgangslast Spannungsausgang | > 2 kΩ 0,05 % |
| Toleranz, relativ | typ. 0,1 % (vom Ausgabebereichsendwert) |
| Inline-Anschlussstecker | |
| Anschlussart | Zugfederanschluss |
| Leiterquerschnitt starr | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Leiterquerschnitt flexibel | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Leiterquerschnitt AWG | 28 ... 16 |
| Inline-Lokalbus | |
| Anzahl der Kanäle | 4 |
| Anschlussart | Inline-Datenrangierer |
| Übertragungsgeschwindigkeit | 500 kbit/s |
| Übertragungsphysik | Kupfer |
| Maßzeichnung |
|
| Breite | 48,8 mm |
| Höhe | 119,8 mm |
| Tiefe | 71,5 mm |
| Farbe | grün |
| Umgebungsbedingungen | |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -25 °C ... 55 °C |
| Schutzart | IP20 |
| Luftdruck (Betrieb) | 70 kPa ... 106 kPa (bis zu 3000 m üNN) |
| Luftdruck (Lagerung/Transport) | 70 kPa ... 106 kPa (bis zu 3000 m üNN) |
| Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -25 °C ... 85 °C |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit (Betrieb) | 10 % ... 95 % (nach DIN EN 61131-2) |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit (Lagerung/Transport) | 10 % ... 95 % (nach DIN EN 61131-2) |
| Schutzklasse | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Montageart | Tragschienenmontage |
| Artikelnummer | 2878049 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Verkaufsschlüssel | DN |
| Produktschlüssel | DRI142 |
| GTIN | 4046356048446 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 153,6 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 126,04 g |
| Zolltarifnummer | 85389091 |
| Ursprungsland | DE |
| EU REACH SVHC | |
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
Kompatible Produkte
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg