Die Klemme ist zum Einsatz innerhalb einer Inline-Station vorgesehen. Sie dient zur Ausgabe analoger Strom- und Spannungssignale.
IB IL AO 1/SF
-
Inline-Klemme
2726298
Inline-Analog-Ausgabeklemme, ohne Zubehör, 1 Ausgang, 0-20 mA, 4-20 mA, 0-10 V, 2-Leiter-Anschlusstechnik
Kostenloser Download verfügbar.
Downloads
Produktdetails
| Bauform | modular |
| Programmierdaten | |
| Längencode (hex) | 01 |
| ID-Code (dez) | 125 |
| Längencode (dez) | 01 |
| Eingabeadressraum | 0 Byte |
| Ausgabeadressraum | 2 Byte |
| Parameterkanal (PCP) | 0 Byte |
| Registerlänge (Bus) | 16 Bit |
| Feldbus-Datentelegramm | |
| Bedarf an Parameterdaten | 4 Byte |
| Potenziale: Versorgung der Logik (UL) | |
| Versorgungsspannung | 7,5 V DC (über Potenzialrangierer) |
| Stromaufnahme | max. 40 mA |
| typ. 30 mA | |
| Potenziale: Versorgung der Analogmodule (UANA) | |
| Versorgungsspannung | 24 V DC (über Potenzialrangierer) |
| Versorgungsspannungsbereich | 19,2 V DC ... 30 V DC (inklusive aller Toleranzen, inklusive Welligkeit) |
| Stromaufnahme | max. 65 mA |
| typ. 50 mA | |
| Potenzialtrennung/Isolation der Spannungsbereiche | |
| Prüfspannung: 7,5-V-Versorgung (Buslogik), 24-V-Versorgung UANA / Peripherie | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Prüfspannung: 7,5-V-Versorgung (Buslogik), 24-V-Versorgung UANA / Funktionserde | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Prüfspannung: 24-V-Versorgung (Peripherie) / Funktionserde | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Analog: | |
| Benennung Ausgang | Analoge Ausgänge |
| Anschlusstechnik | 2-Leiter (geschirmt) |
| Anzahl der Ausgänge | 1 |
| D/A-Wandlungszeit | < 100 µs |
| Auflösung D/A-Wandler | 16 Bit |
| Schutzbeschaltung | Transientenschutz der Ausgänge |
| Ausgabewertdarstellung | 16 Bit (15 Bit + Vorzeichen) |
| DAC-Auflösung | 16 Bit |
| Prozessdaten-Update | < 1 ms |
| Ausgangssignal Strom | 0 mA ... 20 mA |
| 4 mA ... 20 mA | |
| Bürde/Ausgangslast Stromausgang | > 500 Ω |
| Ausgangssignal Spannung | 0 V ... 10 V |
| Bürde/Ausgangslast Spannungsausgang | > 2 kΩ 0,05 % |
| Toleranz, relativ | typ. 0,8 % (vom Ausgabebereichsendwert, Strombereich) |
| typ. 0,5 % (vom Ausgabebereichsendwert, Spannungsbereich) | |
| Inline-Anschlussstecker | |
| Anschlussart | Zugfederanschluss |
| Leiterquerschnitt starr | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Leiterquerschnitt flexibel | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Leiterquerschnitt AWG | 28 ... 16 |
| Inline-Lokalbus | |
| Anzahl Schnittstellen | 2 |
| Anschlussart | Inline-Datenrangierer |
| Übertragungsgeschwindigkeit | 500 kbit/s |
| Übertragungsphysik | Kupfer |
| Maßzeichnung |
|
| Breite | 24,4 mm |
| Höhe | 119,8 mm |
| Tiefe | 71,5 mm |
| Farbe | grün |
| Umgebungsbedingungen | |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -25 °C ... 55 °C |
| Schutzart | IP20 |
| Luftdruck (Betrieb) | 70 kPa ... 106 kPa (bis zu 3000 m üNN) |
| Luftdruck (Lagerung/Transport) | 70 kPa ... 106 kPa (bis zu 3000 m üNN) |
| Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -25 °C ... 85 °C |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit (Betrieb) | 10 % ... 95 % (nach DIN EN 61131-2) |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit (Lagerung/Transport) | 10 % ... 95 % (nach DIN EN 61131-2) |
| Schutzklasse | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Montageart | Tragschienenmontage |
| Artikelnummer | 2726298 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Verkaufsschlüssel | DN |
| Produktschlüssel | DRI142 |
| GTIN | 4017918168131 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 150,8 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 132,3 g |
| Zolltarifnummer | 85389091 |
| Ursprungsland | DE |
| EU RoHS | |
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Nicht zutreffend |
Kompatible Produkte
-
-
IB IL FIELD 2 - Beschriftungsfeld 2727501
-
ESL 62X10 - Einsteckstreifen 0809492
-
IB IL SCN-6 SHIELD - Inline-Schirmstecker 2726353
-
IB IL SCN-8 - Inline-Stecker 2726337
-
IB IL SCN-8-CP - Inline-Stecker 2727608
-
ZBF 6:UNBEDRUCKT - Zackband flach 0808710
-
ZBFM 6/WH:UNBEDRUCKT - Zackbandmatte flach 0803618
-
X-PEN 0,35 - Bezeichnungsstift 0811228
-
B-STIFT - Bezeichnungsstift 1051993
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg