Die Klemme ist zum Einsatz innerhalb einer Inline-Station vorgesehen. Sie dient zur Erfassung analoger Spannungs- und Stromsignale.
IB IL AI 4/EF-2MBD
-
Inline-Klemme
2878544
Inline-Analog-Eingabeklemme mit Differenzeingangskanälen, Übertragungsgeschwindigkeit 2 MBaud, 4 Eingänge, 0-20 mA, 4-20 mA, ±20 mA, 0-10 V, ±10 V, 0-5 V, ±5 V), 2-, 3- oder 4-Leiter-Anschlusstechnik
Kostenloser Download verfügbar.
Downloads
Produktdetails
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
4 Differenzsignal-Eingänge
Anschluss der Sensoren in 2-, 3- und 4-Leiter-Technik
Strombereiche: 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA, ±20 mA
Spannungsbereiche: 0 V ... 10 V, ±10 V, 0 V ... 5 V, ±5 V
Kurzschluss
Diagnose- und Statusanzeigen
Bussynchrone Bereitstellung der Eingangswerte mit sehr geringem Jitter (< 10 µs)
Messwerterfassung mit 16-Bit-Auflösung