Die Klemme ist zum Einsatz innerhalb einer Inline-Station vorgesehen. Sie dient zur Erfassung analoger Spannungs- und Stromsignale. Merkmale - Zwei analoge Single-Ended-Signaleingänge zum wahlweisen Anschluss von Spannungs- oder Stromsignalen - Anschluss der Sensoren in 2- und 3-Leitertechnik - Drei Strommessbereiche: 0 mA bis 20 mA, ±20 mA, 4 mA bis 20 mA - 2 Spannungsmessbereiche: 0 V ... 10 V, ±10 V - Voreinstellung beider Kanäle auf den Messbereich 4 mA bis 20 mA - Konfiguration der Kanäle unabhängig voneinander über INTERBUS - Darstellung der Messwerte in vier verschiedenen Formaten möglich
IB IL AI 2/4-20
-
Inline-Klemme
2860442
Produktdetails
| Bauform | modular |
| Inline |
| Registerlänge (Bus) | 32 Bit |
| Bedarf an Parameterdaten | 6 Byte |
| Potenziale: Versorgung der Logik (UL) | |
| Versorgungsspannung | 7,5 V DC (über Potenzialrangierer) |
| Stromaufnahme | max. 60 mA |
| typ. 45 mA | |
| Potenziale: Versorgung der Analogmodule (UANA) | |
| Versorgungsspannung | 24 V DC |
| Versorgungsspannungsbereich | 19,2 V DC ... 30 V DC (inklusive aller Toleranzen, inklusive Welligkeit) |
| Stromaufnahme | max. 18 mA |
| typ. 13,5 mA | |
| Analog: Allgemein | |
| Benennung Eingang | Analoge Eingänge |
| Anzahl der Eingänge | max. 2 (single ended) |
| Anschlusstechnik | 2-Leiter (geschirmt) |
| Eingangssignal Strom | 0 mA ... 20 mA |
| 4 mA ... 20 mA | |
| -20 mA ... 20 mA | |
| Eingangssignal Spannung | 0 V ... 10 V |
| -10 V ... 10 V | |
| Analog: Spannungseingänge | |
| Anzahl der Eingänge | 4 (Single-Ended-Spannungseingänge) |
| Eingangssignal Spannung | 0 V ... 10 V |
| -10 V ... 10 V | |
| Analog: Stromeingänge | |
| Anzahl der Eingänge | 4 (Single-Ended-Stromeingänge) |
| Eingangssignal Strom | 0 mA ... 20 mA |
| 4 mA ... 20 mA | |
| -20 mA ... 20 mA | |
| Anschlussdaten Stecker | |
| Anschlussart | Zugfederanschluss |
| Leiterquerschnitt starr | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Leiterquerschnitt flexibel | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Leiterquerschnitt AWG | 28 ... 16 |
| Inline-Lokalbus | |
| Anzahl der Kanäle | 2 |
| Anschlussart | Inline-Datenrangierer |
| Übertragungsgeschwindigkeit | 500 kBaud |
| Übertragungsphysik | Kupfer |
| Breite | 12,2 mm |
| Höhe | 119,8 mm |
| Tiefe | 71,5 mm |
| Farbe | grün |
| Umgebungsbedingungen | |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -25 °C ... 55 °C |
| Schutzart | IP20 |
| Luftdruck (Betrieb) | 70 kPa ... 106 kPa (bis zu 3000 m üNN) |
| Luftdruck (Lagerung/Transport) | 70 kPa ... 106 kPa (bis zu 3000 m üNN) |
| Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -25 °C ... 85 °C |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit (Betrieb) | 10 % ... 95 % (nach DIN EN 61131-2) |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit (Lagerung/Transport) | 10 % ... 95 % (nach DIN EN 61131-2) |
| Schutzklasse | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Montageart | Tragschiene |
| Artikelnummer | 2860442 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Verkaufsschlüssel | DN |
| Produktschlüssel | DRI141 |
| GTIN | 4017918877507 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 67,1 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 52,79 g |
| Zolltarifnummer | 85389091 |
| Ursprungsland | DE |
| EU REACH SVHC | |
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
Kompatible Produkte
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg