Die Klemme ist zum Einsatz innerhalb einer Inline-Station vorgesehen. Die einkanalige Leistungsklemme hat einen elektronischen Motorschutz. Die Klemme ermöglicht das Schalten, Schützen und Überwachen eines Drehstrom-Asynchronmotors über ein Bussystem.
IB IL 400 MLR 1-8A
-
Inline-Klemme
2727365
Inline-Leistungsklemmen, elektromechanischer Direktstarter, bis 3,7 kW / 400 V AC
Produktdetails
| Maßzeichnung |
|
| Breite | 63 mm |
| Höhe | 224 mm |
| Tiefe | 109 mm |
| Montageart | Tragschienenmontage |
| Montagehinweis | Um eine ausreichende Belüftung zu gewährleisten, halten Sie einen Montageabstand von mindestens je 50 cm nach oben und unten ein. |
| Einbaulage | Wandmontage auf waagerechter Tragschiene |
| Inline-Lokalbus | |
| Anzahl Schnittstellen | 2 |
| Anschlussart | Inline-Datenrangierer |
| Übertragungsgeschwindigkeit | 500 kbit/s |
| Übertragungsphysik | Kupfer |
| Programmierdaten | |
| Längencode (hex) | 81 |
| ID-Code (dez) | 191 |
| Längencode (dez) | 129 |
| Prozessdatenkanal | 8 Bit |
| Eingabeadressraum | 1 Byte |
| Ausgabeadressraum | 1 Byte |
| Parameterkanal (PCP) | 0 Byte |
| Registerlänge (Bus) | 1 Byte |
| Bedarf an Parameterdaten | 5 Byte |
| Bedarf an Konfigurationsdaten | 5 Byte |
| Digital: Digitale Eingänge | |
| Anzahl der Eingänge | 1 |
| Polzahl | 4 |
| Filterzeit | 0,2 ms |
| Produkttyp | I/O-Komponente |
| Produktfamilie | Inline |
| Bauform | modular |
| Einbaulage | Wandmontage auf waagerechter Tragschiene |
| Betriebsart | Prozessdatenbetrieb mit einem Byte |
| Diagnose-Meldungen | Überstrom Fehlermeldung im Diagnose-Code (Bus) sowie Anzeige über die LED ERR am Modul |
| Ausgangsstufe nicht steuerbar Fehlermeldung im Diagnose-Code (Bus) sowie Anzeige über die LED ERR am Modul | |
| Modulfehler nach Fehler im Selbsttest Meldung am Master |
| Potenziale | |
| Leistungsaufnahme | max. 4,2 W (Gerät gesamt) |
| Potenziale: Versorgung der Logik (UL) | |
| Versorgungsspannung | 7,5 V DC (über Potenzialrangierer) |
| Stromaufnahme | max. 50 mA |
| Leistungsaufnahme | max. 0,375 W |
| Potenziale: Versorgung des Segmentkreises (US) | |
| Versorgungsspannung | 24 V DC (über Potenzialrangierer) |
| Versorgungsspannungsbereich | 19,2 V DC ... 28,8 V DC (inklusive aller Toleranzen, inklusive Welligkeit) |
| Stromaufnahme | max. 160 mA |
| Potenzialtrennung/Isolation der Spannungsbereiche | |
| Prüfspannung: Versorgungsspannung UL / 400-V-Ebene | 1,2 kV AC, 50 Hz, 1 min |
| 1,2 kV AC, 50 Hz, 1 min | |
| 1,2 kV AC, 50 Hz, 1 min | |
| 1,2 kV AC, 50 Hz, 1 min | |
| 1,2 kV AC, 50 Hz, 1 min | |
| 1,2 kV AC, 50 Hz, 1 min | |
| Umgebungsbedingungen | |
| Schutzart | IP20 |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -25 °C ... 55 °C |
| Hinweis | Hinweis zum Betrieb Leitungsschutz der Netzzuleitung maximal 20 A, Derating des POWER-COMBICON-Steckverbinders beachten |
| Luftdruck (Betrieb) | 80 kPa ... 106 kPa (bis zu 2000 m üNN) |
| Luftdruck (Lagerung/Transport) | 70 kPa ... 106 kPa (bis zu 3000 m üNN) |
| Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -25 °C ... 85 °C |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit (Betrieb) | 10 % ... 85 % (keine Betauung) |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit (Lagerung/Transport) | 10 % ... 85 % (keine Betauung) |
| Mechanische Prüfung | |
| Vibrationsfestigkeit nach EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 | 1g, Beurteilungskriterium 1 |
| Schock nach EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | 10g, Beurteilungskriterium 1 |
| Schutzklasse | I (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Artikelnummer | 2727365 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Verkaufsschlüssel | DN |
| Produktschlüssel | DRI171 |
| GTIN | 4017918168483 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 659,3 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 550 g |
| Zolltarifnummer | 85389091 |
| Ursprungsland | DE |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001605 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja |
| Ausnahmeregelungen soweit bekannt | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
| EU REACH SVHC | |
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Lead (CAS-Nr.: 7439-92-1) |
Kompatible Produkte
-
-
IB IL 400 CN-PWR-IN - Einspeisestecker 2836078
-
IB IL 400 CN-BRG - Leistungsbrücke 2836081
-
IB IL 400 CN-COV - Abdeckung 2860947
-
GMVSTBW 2,5 HV/ 4-ST-7,62 NZIL - Leiterplattenstecker 1893957
-
IB IL 24 BR/DC - Inline-Klemme 2742036
-
IB IL 400 BR - Inline-Klemme 2727394
-
MCVW 1,5/ 4-ST-3,81 - Leiterplattenstecker 1826995
-
IB IL 24 TC-PAC - Analogmodul 2861360
Ihre Vorteile
Integrierter elektronischer Motorschutz in Anlehnung an IEC 60947-4
Anschlussmöglichkeit für ein externes passives Bremsmodul
Hand-vor-Ort-Bedienung
Motorsteuerung über Ausgangsprozessdaten
Motorstrom-Monitoring
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg