Die Klemme ist zum Einsatz innerhalb einer Inline-Station vorgesehen. Mit dieser Klemme können Sie innerhalb eines Hauptkreises einen Teilkreis (Segmentkreis) aufbauen. Die Klemme dient nicht zur Spannungseinspeisung. Sie besitzt deshalb auch keine Elemente zum Schutz gegen Verpolung und Überspannung. Diese Klemme hat eine LED zur Busdiagnose. Sie belegt zwei Eingangsdaten-Bit, die den Status der elektronischen Sicherung angeben.
IB IL 24 SEG-ELF-2MBD
-
Inline-Klemme
2861182
Inline-Segmentklemme, ohne Zubehör, 24 V DC, Übertragungsgeschwindigkeit 2 MBaud, elektronische Sicherung
Produktdetails
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Automatischer Aufbau eines Segmentkreises innerhalb des Hauptkreises
Diagnose- und Statusanzeigen
Absicherung des Segmentkreises durch eine elektronische Sicherung mit Kurzschlussstrombegrenzung