IB IL 24 DO 32/HD - Inline-Klemme
2860934

Inline-Digital-Ausgabeklemme, ohne Zubehör, 32 Ausgänge, 24 V DC, 500 mA, 1-Leiter-Anschlusstechnik

Produktdetails







Kompatible Produkte

Ihre Vorteile

Diagnose- und Statusanzeigen
Kurzschluss- und überlastgeschützte Ausgänge
Gesamtstrom der Klemme: 8 A
Nennstrom je Ausgang: 500 mA
Anschluss der Aktoren in 1-Leiter-Technik
32 digitale Ausgänge