EV-T2M3SE12-3AC32A-1,5M6,0E15 - Infrastruktur-Ladedose
1002946

CHARX connect, Typ 2, Infrastruktur-Ladedose, 32 A , 480 V AC, Länge: 1,5 m, Verriegelungsaktuator: 12 V, 4-polig, Rückwandmontage, optimierte Steck- und Ziehkräfte, zum Laden mit Wechselstrom (AC) von Elektrofahrzeugen (EV), PHOENIX CONTACT-Logo, IEC 62196-2

Produktdetails








Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Vollständiges Produktprogramm
Einheitlicher, platzsparender Bauraum
Auf Anfrage mit Ihrem Logo - für ein durchgängiges Branding Ihrer Ladestation
Integrierte Verriegelung während des Ladens
Manuelle Notentriegelung des Verriegelungsaktuators
Entwickelt und produziert nach Automobilstandard IATF 16949 und ISO 9001