Medienkonverter - LWL- und Kupfernetzwerke verbinden

Medienkonverter

Mit LWL-Medienkonvertern für Ethernet und Feldbus setzen Sie Ihre Kupferschnittstellen auf störsichere Lichtwellenleiter um, ohne aufwendige Maßnahmen bei Überspannungsschutz, Schirmung und Potenzialausgleich.

Kontaktieren Sie uns für weitere Informationen zu den Produkten

Neuheiten

Medienkonverter MC 1000T-MM SC mit SC-Duplex-Multimode-Patchkabel

Ethernet-Medienkonverter

Zuverlässige Kommunikation über Lichtwellenleiter

Für hohe Störsicherheit und Übertragungsreichweiten in industriellen Anwendungen setzen Medienkonverter Ethernet-Daten transparent auf Lichtwellenleiter um. Je nach Gerät und Kabel überbrücken sie Distanzen von bis zu 80 km bei Datenraten von bis zu 1 GBit/s.

Hauptmerkmale

  • Übertragungsgeschwindigkeit 10/100/1.000 MBit/s (je nach Gerät)
  • Verschiedene Glasfaseranschlüsse: SC-Duplex, SC-Simplex (WDM), ST, LC, SFP
  • Maximale Reichweite bis zu 80 km
  • Gehäuse aus Metall und Kunststoff
  • Umfassendes Zulassungspaket: CE, UL, DNV-GL, IECEx, ATEX, UL Hazloc, IEC 61850, IEEE 1613

Ihre Vorteile

  • Breites Portfolio für jede Anwendung
  • Gigabit-Kommunikation – ideal für Anwendungen mit hohem Datendurchsatz
  • Kompakte Bauweise und flexible Installation
  • Geringe Latenzzeit für Anwendungen mit Echtzeitprotokollen
  • Redundante Stromversorgung

Medienkonverter für Ethernet-Netzwerke


Medienkonverter für Ethernet-Netzwerke

Ethernet-Medienkonverter für industrielle Anwendungen

Für hohe Störsicherheit und Übertragungsreichweiten in industriellen Anwendungen setzen Medienkonverter Ethernet-Daten transparent auf Lichtwellenleiter um. Je nach Gerät und Kabel überbrücken sie Distanzen bis 80 km bei Datenraten bis 1 GBit/s.

Die Familie der Ethernet-Medienkonverter zeichnet sich besonders durch ihre Langlebigkeit und Vielseitigkeit aus. Das umfangreiche Portfolio besteht aus einer Vielzahl von Geräten für Basis-, erweiterte und spezielle Anforderungen, wie z. B. für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen und in Anwendungen der Energieversorgung und -verteilung.

Wählen Sie zwischen dem für Ihre Anwendung passenden Funktionsumfang und verschiedenen Glasfaser-Schnittstellen. Das einzigartige Montagezubehör bietet zudem besonders flexible Installationsoptionen.

Medienkonverter für Feldbusse


Medienkonverter für PROFIBUS

Medienkonverter für PROFIBUS

Medienkonverter für PROFIBUS

Mit Medienkonvertern der Produktfamilie PSI-MOS setzen Sie kupfergebundene PROFIBUS-Schnittstellen auf LWL (Lichtwellenleiter) um. Die Umwandlung erfolgt protokolltransparent für alle Datenraten bis 12 MBit/s. Das bringt deutliche Vorteile für Sie:

  • Automatische Datenratenerkennung oder fixe Einstellung der Datenrate über DIP-Schalter
  • Integrierte optische Diagnose für die permanente Überwachung der LWL-Strecken
  • Hochwertige galvanische Trennung zwischen allen Schnittstellen
  • Bit-Retiming für eine beliebige Kaskadierungstiefe
  • Über Tragschienen-Busverbinder modular kombinierbar mit dem PSI-Kupfer-Repeater
  • Eigensichere LWL-Schnittstelle (ex op is) zum direkten Anschluss an Geräte in Zone 1
Medienkonverter für CANopen® und DeviceNet™

Medienkonverter für CANopen® und DeviceNet™

Medienkonverter für CANopen® und DeviceNet™

Mit Medienkonvertern vernetzen Sie die Feldbussysteme CANopen® und DeviceNet™ über Lichtwellenleiter einfach und störsicher. Das bringt deutliche Vorteile für Sie:

  • Integrierte optische Diagnose für die permanente Überwachung der LWL-Strecken
  • Potenzialfreier Schaltkontakt für die Frühwarnung vor kritischen Zuständen in den LWL-Strecken
  • Hochwertige galvanische Trennung zwischen allen Schnittstellen
  • Kombinieren Sie die LWL-Konverter mit Kupfer-Repeatern für die reine Kupferverbindung. Außerdem: Mit den Tragschienen-Connectoren können Sie einen modularen Hub aufbauen.

Serielle Medienkonverter


Serielle Medienkonverter für RS-232

Medienkonverter für RS-232 als Endgerät und als T-Koppler

Medienkonverter für RS-232-Verbindungen

RS-232-Schnittstellen sind sehr störanfällig gegenüber EMV-Einflüssen und Potenzialdifferenzen. Die Übertragungsdistanzen sind zu kurz. Setzen Sie mit Medienkonvertern von Phoenix Contact Ihre serielle Schnittstelle auf Lichtwellenleiter um. Das bringt Ihnen deutliche Vorteile:

  • Längere Übertragungsdistanzen
  • Eliminierung von EMV-Einflüssen
  • Integrierte optische Diagnose für die permanente Überwachung der LWL-Strecken
  • Potenzialfreier Schaltkontakt für die frühzeitige Alarmierung kritischer LWL-Strecken
  • Hochwertige galvanische Trennung zwischen allen Schnittstellen
  • Eigensichere LWL-Schnittstelle (ex op is) zum direkten Anschluss an Geräte in Zone 1