Factoryline Bluetooth EPA Die robuste Ethernet-Funk-Bridge. Der Bluetooth-Ethernet-Port-Adapter FL EPA 2 verbindet drahtlos Ethernet-fähige Automatisierungsmodule mit dem Steuerungsnetzwerk. Im kompakten und robusten Ethernet-Port-Adapter sind das Funkmodul und eine Antenne bereits integriert. Die IP65-Komplettlösung wird direkt im Feld installiert und einfach über eine Ethernet-Leitung und M12-Anschlusstechnik mit dem Automatisierungsgerät verbunden. Das heißt für Sie: einfache Integration in Ihre Anwendung.

Factoryline Bluetooth EPA
Factoryline EPA

Einfache Installation im Feld

Einfach und schnell installiert

Um einzelne industrielle Automatisierungsgeräte mit Ethernet-Anschluss schnell und einfach WLAN-fähig zu machen, ist der Ethernet-Port-Adapter die einfache Lösung. Die IP65-Komplettlösung wird direkt im Feld installiert und über eine M12-Ethernet-Leitung mit dem Automatisierungsgerät verbunden.

Ihre Vorteile:

  • Kompaktes IP65-Modul mit integrierter Antenne
  • M12-Anschlüsse für Ethernet und Spannung
  • Einfache Montage im Feld
EPA-Module mit Profinet-Logo

Bluetooth: Die zuverlässige Funktechnologie für die Industrie

Besonders zuverlässige und robuste Datenübertragung

Die EPA-Module sind für die zuverlässige und störungsfreie Kommunikation von Steuersignalen, z. B. über PROFINET entwickelt worden. Vorteil der eingesetzten Bluetooth-Technologie ist seine extrem robuste Funkkommunikation, die auch unter widrigen industriellen Bedingungen besonders zuverlässig funktioniert.

EPA-Modul wird per MODE-Button bedient

Einfache Konfiguration dank MODE-Button

Einfache und sichere Einrichtung dank automatischer Konfiguration

Mit dem MODE-Button werden sichere Punkt-zu-Punkt- und Kleinnetzwerke ohne Konfiguration eingerichtet, schnell und einfach. Alternativ ist auch eine komfortable Konfiguration über den Webbrowser möglich.

Störungsfreier Parallelbetrieb mit WLAN

Die Bluetooth-EPA-Module ermöglichen den störungsfreien Parallelbetrieb mit anderen WLAN-Systemen dank effizienter Nutzung von Frequenzlücken. Zusätzlich zum automatischen Koexistenzmechanismus von Bluetooth bieten die EPA-Module:

  • Low Emission Mode, für geringe Störemissionen beim Verbindungsaufbau
  • Black Channel Listing, ermöglicht bis zu drei WLAN-Kanäle zu konfigurieren, deren Frequenzbereiche nicht vom EPA-Modul genutzt werden
Darstellung Koexistenz von Bluetooth und WLAN-Netzwerken

Perfekte Koexistenz zu WLAN-Netzwerken dank Low Emission Mode und Black Channel Listing

Typische Anwendungsbereiche des Ethernet-Port-Adapters

Druckmaschine
Kläranlage
Kran
Bewegte Maschinensysteme
Druckmaschine

Mit zwei EPA-Modulen wird schnell und einfach eine robuste PROFINET-Funkbrücke zu rotierenden oder bewegten Maschinensystemen realisiert.

Kläranlage

Mit den EPA-Modulen kann einfach eine zuverlässige Ethernet-Kommunikation in Kläranlagen zu den Räumerbrücken erfolgen.

Kran

Störungsfreie und sichere Steuerungskommunikation zu und zwischen Kränen, z. B. zur Tandemsteuerung.

Bewegte Maschinensysteme

Kostengünstige und verschleißfreie Kommunikation zu sich ständig bewegenden Maschinen- und Anlagenteilen.

FL EPA

Im Überblick:

FL EPA 2
FL EPA 2 RSMA
FL BT EPA 2
FL EPA 2

FL EPA 2 RSMA

FL BT EPA 2

Funkschnittstellen Dual-Funkboard: WLAN und Bluetooth Dual-Funkboard: WLAN und Bluetooth Bluetooth
Bluetooth-Standards Classic BT: 2.1+EDR, Low Energy: 4.0 durch AT commands (eingeschränkt) Classic BT: 2.1+EDR, Low Energy: 4.0 durch AT commands (eingeschränkt) Classic BT: 2.1+EDR, Low Energy: 4.0 durch AT commands (eingeschränkt)
Unterstützte Bluetooth-Profile PAN (Panu und NAP) PAN (Panu und NAP) PAN (Panu und NAP, 1 Teilnehmer)
Max. Datenrate (brutto) 3 Mbit/s 3 Mbit/s 3 Mbit/s
Anzahl Verbindungen (Clients) bis zu 7 bis zu 7 1
Anzahl Antennen 2 (intern) 1 (extern) RSMA-Anschluss 1 (intern)
Maximale Sendeleistung 14 dBm (inkl. Antennen) 11 dBm (am Antennenport) 14 dBm (inkl. Antennen)
Typische Reichweite Im Freifeld bis 250 m, in Hallen bis 100 m Abhängig von der Antenne Im Freifeld bis 250 m, in Hallen bis 100 m
Schutzart im montierten Zustand IP65 IP65 IP65
Umgebungstemperatur (Betrieb) -40 °C … +65 °C -40 °C … +65 °C -40 °C … +65 °C
Spannungsversorgung 9 V DC … 30 V DC, max. 1,7 W 9 V DC … 30 V DC, max. 1,7 W 9 V DC … 30 V DC, max. 0,9 W
Direkt zum Produkt Direkt zum Produkt Direkt zum Produkt