TP070ZTW/400320002 S00085
-
Panel-PC
2400754
Panel-PC, 17.8 cm / 7"-TFT Display (Resistiver Industrie-Touchscreen), 800 x 480 Pixel (WVGA), 262144 Farben, Intel® Atom™ Z530 1.6 GHz, 4x USB Host 2.0, 2x Ethernet (10/100/1000 MBit/s), RJ45, Windows® XP Pro, Offene Plattform, ohne Bussystem.
Produktdetails
Nutzungsbeschränkung | |
EMV-Hinweis | EMV: Klasse-A-Produkt, siehe Herstellererklärung im Downloadbereich |
Produkttyp | Panel-PC |
Rechnerdaten | |
Prozessor | Intel® Atom™ Z530 1.6 GHz |
Betriebssystem | Windows® XP Pro |
Arbeitsspeicher | 1 GB DDR2 SDRAM |
Datenspeicher | Flash, 8 GB (integriert) |
Steckplätze | 1x SD |
Display | |
Display-Typ | 17.8 cm / 7"-TFT |
Bildschirmauflösung | 800 x 480 Pixel (WVGA) |
Touch-Technologie | Resistiver Industrie-Touchscreen |
Display-Beleuchtungstyp | LED |
Helligkeit | 350 cd/m² typisch (regelbar) |
MTBF | 40000 h |
Farbpalette | 262144 Farben |
Ablesewinkel links | 70,00 ° |
Ablesewinkel rechts | 70,00 ° |
Ablesewinkel oben | 65,00 ° |
Ablesewinkel unten | 65,00 ° |
Anwender-Software | Offene Plattform |
Lebensdauer Batterie | 5 Jahre (typ.) |
Versorgung | |
Stromaufnahme typisch | 0,8 A |
Echtzeituhr | |
Echtzeituhr | Ja |
Versorgung | |
Netzteil | 24 V DC ±20 % |
Schnittstellen | 4x USB Host 2.0 |
Netzwerk | 2x Ethernet (10/100/1000 MBit/s), RJ45 |
Bussystem | ohne Bussystem |
Außenmaß | |
Breite / Höhe / Tiefe | 203 mm / 147 mm / 5 mm (Abmessungen der Frontplatte) |
Einbaumaß | |
Breite / Höhe / Einbautiefe | 195 mm / 139 mm / 91 mm (Montageausschnitt, Tiefe mit Bus falls Bus System im Gerät vorhanden) |
Umgebungsbedingungen | |
Schutzart | IP65 (frontseitig), IP20 (rückseitig) |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | 0 °C ... 50 °C |
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -25 °C ... 70 °C |
Höhenlage | 3000 m |
Zulässige Luftfeuchtigkeit (Betrieb) | 20 % ... 85 % |
Schock | 15g, nach IEC 60068-2-27 |
Vibration (Betrieb) | 1g, nach EN 60068-2-6 |
Artikelnummer | 2400754 |
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Verkaufsschlüssel | P1 - HMIs + Industrie-PC |
Produktschlüssel | DRBACB |
GTIN | 4055626109114 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 1.100 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 1.100 g |
Zolltarifnummer | 84715000 |
Ursprungsland | DE |
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
Kompatible Produkte
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg