RESYGATE 3000 - Protokollkonverter
2400129

Protokollkonverter für bis zu 4000 PV (Prozessvariablen) zur Umsetzung von serieller Kommunikation auf Ethernet-basierte Kommunikation für die Modernisierung oder Zusammenlegung von Netzwerken.

Produktdetails








Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Protokollkonverter für 4.000 Prozessvariablen
Konvertiert die Protokolle IEC 60870-5-104, IEC 60870-5-101, Modbus/RTU, Modbus/TCP in IEC 60870-5-104 oder IEC 60870-5-101
3 serielle Schnittstellen
Bis zu 18 serielle Endgeräte anbinden (je nach Protokoll)
Anbindung von Stationen über GPRS oder UMTS
Ausfallsicher dank vierfacher Softwareredundanz (ein Konverter, vier unterschiedliche Leitsysteme)
Dezentrale Stationen einfach konfigurieren über vorinstallierte Software mit automatischer Plausibilitätsprüfung
IP-Adressbereiche effektiver nutzen durch Bildung von Subnetzen