ITC 8113 PW7
-
Tablet-PC
2402961
Tablet-PC, 33.8 сm / 13.3"-TFT Display (projektiv-kapazitiv, Zehn-Punkt-Bedienung), 1920 x 1080 Pixel (Full HD), Intel® Core™ i5 4300U 1.9 GHz, 2x USB 3.0, 1x USB 3.0 vertieft, WLAN 802.11 a/g/n, Bluetooth 4.0 Class 1+2, 1x Ethernet (10/100/1000 MBit/s), RJ45, Windows® 7 Ultimate (64-Bit).
Kostenloser Download verfügbar.
Downloads
Produktdetails
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Optimale Leistung für jeden Einsatz durch Intel® Celeron®- und Intel® Core™-Prozessoren
Stabile Verbindungen über WLAN und Bluetooth
Großflächige Visualisierung durch 13,3“-Display mit Full-HD-Auflösung
Solide und bewährte Handhabung durch geschlossenen Monocoque-Rahmen
Durchgängig mobil arbeiten dank Akkutausch im laufenden Betrieb