FL SWITCH EP4208-4TGSFP-LV - Industrial Ethernet Switch
1732184

Managed Switch mit acht RJ45-Ports für 10/100/1000 MBit/s, vier SFP-Ports für 1/10 GBit/s, einer Betriebstemperatur: -40 °C ... +85 °C und einer redundanten Stromversorgung: 12 V DC ... 48 V DC

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Netzwerkstruktur nach IEC 61850
IEEE 1613
Managed Switch für Layer 2