FL SWITCH APL 2212-4A-221
-
Industrial Ethernet Switch
1718554
Managed APL Switch Serie, 2 RJ45-Ports 10/100 Mbit/s, 2 SFP-Ports 100/1000 Mbit/s, 12 APL-Ports 10 Mbit/s, Power Sourcing: Class A, Schutzart: IP20, Umgebungstemperatur (Betrieb): -40 °C ... 70 °C, Versorgungsspannungsbereich: 22 V DC ... 30 V DC, Montierbar in Zone 2, APL-Ports Ex ‚ic’, Vier Uplink-Ports, Produkt wird auf den Cyber Resilience Act (CRA) vorbereitet
Kostenloser Download verfügbar.
Downloads
Produktdetails
| Maßzeichnung |
|
| Breite | 150 mm |
| Höhe | 215 mm |
| Tiefe | 127 mm |
| Hinweis zu Maßangaben | Tiefe bei Montage auf einer Tragschiene NS 35/15 |
| Hinweis zur Anwendung | Nur für den industriellen Einsatz |
| Hinweis zur Anwendung | Nach dem derzeitigen Stand bereiten wir das Produkt so vor, dass es ab dem 11.12.2027 die Anforderungen des Cyber Resilience Acts der EU (CRA) auf Basis der aktuell zum CRA verfügbaren Informationen einhalten wird. |
| Nutzungsbeschränkung | |
| EMV-Hinweis | EMV: Klasse-A-Produkt, siehe Herstellererklärung im Downloadbereich |
| Farbe (Gehäuse) | grau (RAL 7042) |
| Farbe (Blende) | lichtgrau (RAL 7035) |
| Material Gehäuse | Aluminiumdruckguss |
| PC |
| Montageart | Tragschienenmontage |
| Frontplattenmontage | |
| Verwendbare Tragschienenart | NS 35/15 |
| NS 35/15 |
| Ethernet (RJ45) | |
| Anzahl Schnittstellen | 2 |
| Anschlussart | RJ45 |
| Hinweis zur Anschlussart | Autonegotiation und Autocrossing |
| Übertragungsgeschwindigkeit | 10/100 Mbit/s |
| Übertragungsphysik | Kupfer |
| Übertragungslänge | 100 m (pro Segment) |
| Signal-LEDs | Datenempfang, Link-Status |
| Anzahl der Kanäle | 2 (RJ45-Ports) |
| Ethernet (SFP) | |
| Anzahl Schnittstellen | 2 |
| Anschlussart | SFP |
| Hinweis zur Anschlussart | Vollduplex |
| Übertragungsgeschwindigkeit | 100/1000 Mbit/s (vollduplex) |
| Übertragungsphysik | LWL |
| Übertragungslänge | Je nach verwendetem SFP-Modul |
| Anzahl der Kanäle | 2 (SFP-Ports) |
| Ethernet (APL) | |
| Anschlussart | Schraubanschluss |
| Hinweis zur Anschlussart | APL, vollduplex |
| Übertragungsgeschwindigkeit | 10 Mbit/s |
| Übertragungsphysik | Kupfer |
| Anzahl der Kanäle | 12 (APL-Ports) |
| Power Source Equipment (PSE) Port: Class A | |
| Power Class | SPAA |
| Hinweis | Jeder Port mittels Software konfigurierbar |
| Ausgangsnennspannung | ≥ 9,6 V DC |
| Ausgangsstrom | ≥ 55,56 mA |
| Ausgangsleistung | ≥ 0,54 W |
| Produkttyp | Switch |
| Produktfamilie | Managed APL Switch |
| MTTF | 83,26 Jahre (SN 29500 Standard, Temperatur 25 °C, Arbeitszyklus 21 %) |
| 42,17 Jahre (SN 29500 Standard, Temperatur 40 °C, Arbeitszyklus 34,25 %) | |
| 10,29 Jahre (SN 29500 Standard, Temperatur 55 °C, Arbeitszyklus 100 %) | |
| Besondere Eigenschaften | Montierbar in Zone 2 |
| APL-Ports Ex ‚ic’ | |
| Vier Uplink-Ports | |
| Produkt wird auf den Cyber Resilience Act (CRA) vorbereitet | |
| Isolationseigenschaften | |
| Schutzklasse | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Überspannungskategorie | II |
| Verschmutzungsgrad | 2 |
| Switch-Funktionen | |
| IP-Parametrierung | DHCP-Client |
| DHCP Option 82 (Relay Agent) | |
| DHCP-Server (pool-basiert, port-basiert) | |
| BootP | |
| DCP (Discovery and Configuration Protocol) | |
| MAC-Adresstabelle | 8k |
| Management-Funktionen | Web-based Management (HTTP/HTTPS) |
| Rollenbasiertes User Management (LDAP, RADIUS) | |
| SNMPv1/v2/v3 | |
| Diagnosefunktionen | RMON History |
| LLDP (Link Layer Discovery Protocol) | |
| SNMP-Traps | |
| N:1-Portmirroring | |
| ACD (Address Conflict Detection) | |
| SysLog | |
| CRC-Surveillance | |
| Filterfunktionen | Quality of Service (8 Prioritätsklassen) |
| Class of Service | |
| DiffServ/DSCP | |
| Port-Priorisierung | |
| VLAN (bis zu 32 VLANs) | |
| IGMP Snooping/Querier (v1/v2) | |
| Auto-Query-Port | |
| Extended Multicast Filtering | |
| Redundanz-Funktionen | MRP (Media Redundancy Protocol) |
| RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol) | |
| Large Tree Support | |
| LACP (Link Aggregation Control Protocol) | |
| PROFINET S2-Systemredundanz | |
| Zeitsynchronisation | SNTP (Simple Network Time Protocol) |
| Leistungsaufnahme | 8 W (Leerlauf) |
| max. 20,9 W (12 Class-A-Ports bei max. Last (22 V DC Versorgungsspannung bei 70 °C)) | |
| Maximale Verlustleistung bei Nennbedingung | 14 W (12 Class-A-Ports bei max. Last (22 V DC Versorgungsspannung bei 70 °C)) |
| Prüfstrecke | Versorgungsspannung/Spurs 1500 V ACrms |
| 100BASE-T / Spurs 1500 V ACrms | |
| SFP / Spurs 1500 V ACrms | |
| Spurs / Erde (Gehäuse) 500 V ACrms | |
| Spurblock / Spurblock 500 V ACrms | |
| Versorgung / 100Base-T 2000 V ACrms | |
| 100BASE-T / 100BASE-T 2000 V ACrms | |
| Versorgung / SFP 1500 V ACrms | |
| Versorgung | |
| Versorgungsspannung (DC) | 24 V DC (redundant) |
| Versorgungsspannungsbereich | 22 V DC ... 30 V DC (redundant) |
| Stromaufnahme maximal | 1 A |
| Leistungsversorgung | |
| Anschlussart | Schraubanschluss |
| steckbar | ja |
| Leiterquerschnitt starr | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Leiterquerschnitt flexibel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Leiterquerschnitt AWG | 24 ... 12 |
| Abisolierlänge | 7 mm |
| Umgebungsbedingungen | |
| Schutzart | IP20 |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 70 °C |
| Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Höhenlage | 2000 m (maximal) |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit (Betrieb) | 0 % ... 95 % (keine Kondensation) |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit (Lagerung/Transport) | 5 % ... 95 % (keine Betauung) |
| Schock (Betrieb) | 15g (IEC 600868-2-27) |
| Vibration (Betrieb) | 1g, nach EN 60068-2-6 |
| ATEX | |
| Kennzeichnung | II 3(3)G Ex ic ec [ic] IIC T4 Gc |
| II (3) D [Ex ic Dc] IIIC | |
| Zertifikat | U 25 ATEX 3482X |
| IECEx | |
| Kennzeichnung | Ex ic ec [ic] IIC T4 Gc |
| [Ex ic Dc] IIIC | |
| Zertifikat | IECEx UL 25.0071X |
| UL, USA / Kanada | |
| Kennzeichnung | Ind. Cont. Eq. E238705 auch gelistet |
| Ind. Cont. Eq. für gefährliche Bereiche E196811 | |
| Installation in: Klasse I, Div. 2, Gruppen A, B, C, D T4 | |
| Nicht gefährdende Feldverdrahtungsausgänge für: Klasse I, Div. 2, Gruppen A, B, C, D; Klasse II, Div. 2, Gruppen F, G; Klasse III, Div. 2 im Ex-Bereich. | |
| Klasse I, Zone 2, AEx ic ec [ic] IIC T4 Gc, [AEx ic Dc] IIIB | |
| Ex ic ec [ic] IIC T4 Gc X | |
| [Ex ic Dc] IIIC X | |
| CCC Ex | |
| Kennzeichnung | Ex ic ec [ic] IIC T4 Gc |
| [Ex ic Dc] IIIC | |
| INMETRO | |
| Kennzeichnung | Ex ic ec [ic] IIC T4 Gc |
| [Ex ic Dc] IIIC | |
| Zertifikat | DNV 26.0115 X |
| Sicherheitstechnische Daten | |
| Max. Ausgangsspannung Uo | 13,23 V |
| Max. Ausgangsstrom Io | 341,6 mA |
| Max. Ausgangsleistung Po | 1,23 W |
| Sicherheitstechnische Maximalspannung Um | 60 V |
| IIC: max. äußere Induktivität Lo / max. äußere Kapazität Co | 0,14 mH / 0,5 µF |
| IIB/IIIB: max. äußere Induktivität Lo / max. äußere Kapazität Co | 1,2 mH / 1,5 µF |
| IIA: max. äußere Induktivität Lo / max. äußere Kapazität Co | 2,39 mH / 1,8 µF |
| Sicherheitstechnische Daten | |
| IIC: max. äußere Induktivität Lo / max. äußere Kapazität Co | 0,14 mH / 0,5 µF |
| IIB, IIIC/IIIB: max. äußere Induktivität Lo / max. äußere Kapazität Co | 1,2 mH / 1,5 µF |
| IIA: max. äußere Induktivität Lo / max. äußere Kapazität Co | 2,39 mH / 1,8 µF |
| Elektromagnetische Verträglichkeit | Konformität zur EMV-Richtlinie 2014/30/EU (Prüfanforderungen für NE 21, IEC 61326-7 auch nach den APL-EMV-Vorgaben berücksichtigt) |
| Konformität zu EMV-Richtlinien | EN 61000-6-2 EN 61000-4-2 (ESD) Kriterium A, ±6 kV Kontaktentladung, ±8 kV Luftentladung |
| EN 61000-6-2 EN 61000-4-3 (Elektromagnetische Felder) Kriterium A, Feldstärke: 10 V/m | |
| EN 61000-6-2 EN 61000-4-4 (EFT/Burst) Kriterium A, Versorgungsleitungen: ±2 kV, Signal-/Datenleitungen: ±1 kV | |
| EN 61000-6-2 EN 61000-4-5 (Surge) Kriterium A, Versorgungsleitung L-PE ±1 kV; Versorgungsleitung N-PE ±1 kV; geschirmte I/O-Signalleitungen ±1 kV für Geräte mit Metallgehäuse | |
| EN 61000-6-2 EN 61000-4-6 (Leitungsgeführte Störfestigkeit) Kriterium A, 10 Vrms | |
| EN 61000-6-2 IEC 61000-4-16 (asymmetrische Störgrößen) Kriterium A: 10 V (10 kHz ... 150 kHz) | |
| EN 61000-6-4 EN 55011 (Störaussendung) Klasse A | |
| Störfestigkeit | EN 61000-6-2 |
| Störabstrahlung | |
| Normen/Bestimmungen | EN 61000-6-4 |
| Artikelnummer | 1718554 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Verkaufsschlüssel | DL |
| Produktschlüssel | DNN128 |
| GTIN | 4067923269330 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 2.473 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 2.177,4 g |
| Zolltarifnummer | 85176200 |
| Ursprungsland | US |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19170401 |
| ECLASS-15.0 | 19170401 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000734 |
| EU RoHS | |
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja |
| Ausnahmeregelungen soweit bekannt | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-10
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
| EU REACH SVHC | |
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Lead (CAS-Nr.: 7439-92-1) |
| 2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (CAS-Nr.: 79-94-7) | |
Kompatible Produkte
-
DT-LAN-CAT.6+ - Überspannungsschutzgerät 2881007
-
E/NS 35 N - Endhalter 0800886
-
FL SFP FX - Medienmodul 2891081
-
FL SFP LX - Medienmodul 2891767
-
FL SFP SX - Medienmodul 2891754
-
FL SFP SX2 - Medienmodul 2702397
-
FL SFP FX SM - Medienmodul 2891082
-
FL SFP FE WDM20-A - Medienmodul 2702437
-
TTC-6P-3-APL-24DC-UT-I - Überspannungsschutzgerät 1635592
-
TTC-6P-3-APL-EX-24DC-UT-I - Überspannungsschutzgerät 1635587
Ihre Vorteile
Redundante Stromanschlüsse
APL Managed Switch
Top-Down-Verdrahtungsabschluss
PROFINET Managed Switch
Stellt Verbindungen zu Ex ic-Geräten in explosionsgefährdeten Bereichen der Zone 2 mit Hilfe von 2-WISE, FISCO oder eigensicheren Entitätsparametern her
Globale Zulassungen
MRL und S2-PROFINET-Systemredundanz
Häufig gesucht
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg