FL SWITCH 5924-4SFP+ - Industrial Ethernet Switch
1525939

Wird auf die Anforderungen des CRA vorbereitet

Managed TSN Switch 5000 Serie, 24 RJ45-Ports 10/100/1000 Mbit/s, 4 SFP+-Ports 1000/10000 Mbit/s, Schutzart: IP20, Umgebungstemperatur (Betrieb): -10 °C ... 60 °C, Versorgungsspannungsbereich: 100 V AC ... 240 V AC, PROFINET Conformance Class B, Entwicklungsprozess zertifiziert nach IEC 62443-4-1, Kompatibel zu IEC 62443-4-2, Produkt wird auf den Cyber Resilience Act (CRA) vorbereitet

Dieses Produkt benötigt weitere Produkte für den Betrieb. Notwendiges Zubehör
Kostenloser Download verfügbar. Downloads

Produktdetails









Kompatible Produkte




Ihre Vorteile

Umsetzung innovativer TSN-Applikationen dank präziser Zeitsynchronisation nach IEEE 802.1AS, Frame Preemption und PROFINET Stream
Umfassende Möglichkeiten für den Aufbau von verteilten und zeitkritischen Anwendungen
Verbesserung von Performance, Robustheit und Verfügbarkeit von Ethernet-Netzwerken
Einsetzbar in klassischen Applikationen sowie TSN-Netzwerken
Unterstützung aller Funktionen der FL SWITCH 2300 Serie