Axioline Smart Elements können Sie in Systeme mit Smart Element-Interface integrieren. Dieses Smart Element ermöglicht den Betrieb handelsüblicher Peripheriegeräte mit serieller Schnittstelle an einem Bussystem.
AXL SE RS232 EA
-
Kommunikationsmodul
1281866
Axioline Smart Elements, Kommunikationsmodul, serielle Datenübertragung, Kommunikationsmodul; gemäß IEC 61850-3, Transparentprotokoll; Schnittstelle: RS-232: 1; Übertragungsgeschwindigkeit: 100 Bit/s ... 230400 Bit/s; Schutzart: IP20; Produkt wird auf den Cyber Resilience Act (CRA) vorbereitet.
Dieses Produkt benötigt weitere Produkte für den Betrieb.
Notwendiges Zubehör
Kostenloser Download verfügbar.
Downloads
Produktdetails
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Ein serieller Ein- und Ausgabekanal in RS-232-Ausführung
Daten werden im Transparent Mode übertragen
Übertragungsrate einstellbar bis 230400 Bit/s
Anzahl der Datenbits, Stoppbits und Parität einstellbar
Erweiterte Handshake-Funktionen
Umgebungstemperatur im Betrieb von -40 °C ... 70 °C
Erfüllt Umwelt- und EMV-Bedingungen gemäß IEC 61850-3
Gespeichertes Gerätetypenschild