ELR H5-I-SC/500AC-06-IFS - Hybridmotorstarter
2905157

Vernetzbarer Hybrid-Motorstarter zum Reversieren von 3~ AC-Motoren bis 500 V AC, Ausgangsstrom: 0,6 A, einstellbarer Überlastabschaltung und Schraubanschluss, Tragschienen-Busverbinder liegt bei.

Produktdetails








Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

22,5 mm breit
Verdrahtungsersparnis
Platzersparnis
Lange Lebensdauer
3-phasige Schleifenbrücken
Einstellbarer Strom für Bimetallfunktion
Verschleißarmes Schalten