QTCS 1,5-TWIN BU - Durchgangsklemme
3206351

Durchgangsklemme, Nennspannung: 800 V, Nennstrom: 17,5 A, Anschlussart: Schnellanschluss, Bemessungsquerschnitt: 1,5 mm2, Querschnitt: 0,25 mm2 - 1,5 mm2, Anschlussart: Zugfederanschluss, Bemessungsquerschnitt: 1,5 mm2, Querschnitt: 0,08 mm2 - 4 mm2, Montage: NS 35/7,5, NS 35/15, Farbe: blau

Produktdetails








Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Auf der Schaltschrankseite kommt der zeitsparende QUICKON-Schnellanschluss zum Einsatz
Die Vorteile der unterschiedlichen Anschlusstechniken vereinigen die Hybridvarianten
Der Zugfederanschluss wird auf der Anschlussseite eingesetzt