UKH 95-3L/N/FE-F
-
Hochstromklemme
3076617
Hochstromklemme, Nennspannung: 1000 V, Nennstrom: 232 A, Anzahl der Anschlüsse: 10, Polzahl: 5, Anschlussart: Schraubanschluss, Bemessungsquerschnitt: 95 mm2, Querschnitt: 25 mm2 - 95 mm2, Montageart: direktes Anschrauben, Farbe: grau/blau/schwarz-gelb
Produktdetails
Produkttyp | Hochstromklemme |
Polzahl | 5 |
Anzahl der Anschlüsse | 10 |
Anzahl der Reihen | 1 |
Potenziale | 5 |
Isolationseigenschaften | |
Überspannungskategorie | III |
Verschmutzungsgrad | 3 |
Bemessungsstoßspannung | 8 kV |
Anzahl der Anschlüsse pro Etage | 10 |
Nennquerschnitt | 95 mm² |
Etage 1 oben 1 unten 1 | |
Schraubengewinde | M8 |
Hinweis | Schrauben mit Innensechskant |
Anzugsdrehmoment | 15 ... 20 Nm |
Abisolierlänge | 33 mm |
Anschluss gemäß Norm | IEC 60947-7-1 |
Leiterquerschnitt starr | 25 mm² ... 95 mm² |
Leiterquerschnitt AWG | 4 ... 3/0 (umgerechnet nach IEC) |
Leiterquerschnitt flexibel | 35 mm² ... 95 mm² |
Leiterquerschnitt flexibel [AWG] | 2 ... 3/0 (umgerechnet nach IEC) |
Leiterquerschnitt flexibel (Aderendhülse ohne Kunststoffhülse) | 35 mm² ... 95 mm² |
Leiterquerschnitt flexibel (Aderendhülse mit Kunststoffhülse) | 35 mm² ... 95 mm² |
Querschnitt mit Einlegebrücke starr | 95 mm² |
Querschnitt mit Einlegebrücke flexibel | 70 mm² |
2 Leiter gleichen Querschnitts starr | 25 mm² ... 35 mm² |
2 Leiter gleichen Querschnitts flexibel | 25 mm² ... 35 mm² |
2 Leiter gleichen Querschnitts flexibel m. Aderendhülse ohne Kunststoffhülse | 16 mm² ... 35 mm² |
Nennstrom | 232 A |
Belastungsstrom maximal | 232 A |
Nennspannung | 1000 V |
Hinweis | Achtung: Im Downloadbereich finden Sie Artikelfreigaben, Anschlussquerschnitte und Hinweise zum Anschluss von Aluminiumleitern. |
Nennquerschnitt | 95 mm² |
Maßzeichnung |
|
Breite | 125 mm |
Höhe | 90 mm |
Farbe | grau/blau/schwarz-gelb |
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V0 |
Isolierstoffgruppe | I |
Isolierstoff | PA |
Statischer Isolierstoffeinsatz in Kälte | -60 °C |
Temperatur Index Isolierstoff (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 130 °C |
Relativer Isolierstoff Temperatur Index (Elec., UL 746 B) | 130 °C |
Brandschutz für Schienenfahrzeuge (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
Brandschutz für Schienenfahrzeuge (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
Brandschutz für Schienenfahrzeuge (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
Brandschutz für Schienenfahrzeuge (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
Wärmeabgabe kalorimetrisch NFPA 130 (ASTM E 1354) | 28 MJ/kg |
Oberflächen Flammbarkeit NFPA 130 (ASTM E 162) | bestanden |
Spezifisch optische Rauchgasdichte NFPA 130 (ASTM E 662) | bestanden |
Rauchgastoxität NFPA 130 (SMP 800C) | bestanden |
Mechanische Daten | |
Offene Seitenwand | Nein |
Anschluss gemäß Norm | IEC 60947-7-1 |
Montageart | direktes Anschrauben |
Artikelnummer | 3076617 |
Verpackungseinheit | 2 Stück |
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Verkaufsschlüssel | A1 - Reihenklemmen |
Produktschlüssel | BE1311 |
Katalogseite | Seite 263 (C-1-2017) |
GTIN | 4046356654197 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 1.130 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 1.130 g |
Zolltarifnummer | 85369010 |
Ursprungsland | PL |
EU RoHS | |
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja (Keine Ausnahmeregelungen) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
Kompatible Produkte
Hinweis: Die Verwendung einiger der unten aufgeführten Zubehörteile kann dieses Produkt einschränken.
-
-
EB 2-25/UKH - Einlegebrücke 0201362
-
WS-4K - Warnschild 1004584
-
UKH 95 EP - Einlegeprofil 3009231
-
AGK 10-UKH 95 - Abgriffklemme 3003541
-
X-PEN 0,35 - Bezeichnungsstift 0811228
-
SF-THEX 6-200 - Schraubendreher 1212642
-
ZB 22:UNBEDRUCKT - Zackband 0811862
-
ZB 22 CUS - Zackband 0824949
-
ZB 22,LGS:L1-N,PE - Zackband 0811875
-
TMT 10 R - Marker für Klemmen 0816210
-
TMT 10 R CUS - Marker für Klemmen 0824500
-
PROJECT COMPLETE - Software 1050453
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg