Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Deutschland. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

VC-EMV-KV-PG21( 9-13/12) - Kabelverschraubung
1854213

EMV-Halbverschraubung Pg21, für Metallgehäuse der Größen 2-4, bestehend aus Dichtgummi, Irisfeder, Konusscheiben und Druckschraube, für Gehäuse der Größe 1, Spannbereich Kabelschirm [mm] 7,5-12, Kabel [mm] 9-13

Produktdetails