ELR 3-230AC/500AC-16 - Halbleiterschütz
2297248

3-phasiges Halbleiterschütz mit 230 V AC Eingang, 16 A Ausgangsstrom, Nullspannungsschalter, optional mit Thermosicherung

Produktdetails






Kompatible Produkte


Ihre Vorteile

Thermosicherung optional
Stabile und kurze Schaltzeiten
Geräuschloses und verschleißfreies Schalten
Lange Lebensdauer
Hohe Schaltfrequenz
Integrierte Schutzbeschaltung