SACC-MCI-MST-4CON/1,5 SCOX - Kontaktträger
1238549

Kontaktträger, Leistung, 4-polig, T-Kodierung, Einzellitzen, Kabellänge: 0,5 m, 1,31 mm2, UL/cUL Schaltlitze, Artikel ist bleifrei nach RoHS II ohne Ausnahme 6c (Pb < 0,1 %)

Produktdetails








Kompatible Produkte


Ihre Vorteile

Für kompakte Geräte: hohe Leistungen auf kleinem Raum übertragen
Komfortable Feldkonfektionierung: Gerätesteckverbinder für die schnelle Montage vor Ort
Kundenspezifische Konfektionen und Litzenlängen lieferbar
Gängige Polbilder zur Signal- und Leistungsübertragung mit einheitlicher Design-in-Bauform