SACC-DSI-M12MS-12CON-M16/0,5X - Gerätesteckverbinder Hinterwand
1239281

Gerätesteckverbinder Hinterwand, Universal, 12-polig, Stift, gerade, M12-SPEEDCON, Kodierung: A, auf freies Leitungsende, Hinterwandmontage, M16 x 1,5, Einzellitzen, Kabellänge: 0,5 m, 0,14 mm2, TPE-Litze, vergossen, Artikel ist bleifrei nach RoHS II ohne Ausnahme 6c (Pb < 0,1 %)

Produktdetails








Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Vorkonfektioniert mit Litzen für den sofortigen Einsatz
Kundenspezifische Konfektionen und Litzenlängen lieferbar
Litzenseitig vergossen für optimale Dichtigkeit
Alle gängigen Polbilder und Kodierungen zur Signal-, Daten- und Leistungsübertragung mit einheitlicher Design-in-Bauform
Für hohe Übertragungssicherheit: Schirmanbindung an das Gehäuse mit optionaler EMV-Mutter
Schnellverriegelung SPEEDCON reduziert Verkabelungszeiten