PLT-T3-60-FM
-
Überspannungsschutzgerät Typ 3
2906488
Steckbarer Geräteschutz, gem. Typ 3 / Class III, für 1-phasige Stromversorgungsnetze mit separatem N und PE (3-Leitersystem: L1, N, PE), mit Fernmeldekontakt.
Produktdetails
Allgemein | |
Hinweis | PLT-T3-60-FM darf nicht in DC-Anwendungen mit geerdetem Pluspol eingesetzt werden. |
Produkttyp | Geräteschutz |
Stromversorgungssystem IEC | TT |
Bauform | Tragschienenmodul zweiteilig steckbar |
Polzahl | 2 |
Meldung Überspannungsschutz defekt | optisch, Fernmeldekontakt |
Isolationseigenschaften | |
Überspannungskategorie | III |
Verschmutzungsgrad | 2 |
IEC-Prüfklasse | III |
T3 | |
EN Type | T3 |
Anzahl der Ports | One |
Anzeige / Fernmeldung | |
Benennung Anschluss | Defektfernmeldekontakt |
Schaltfunktion | Öffner |
Betriebsspannung | 250 V AC |
125 V DC (200 mA DC) | |
Betriebsstrom | 3 A AC |
1 A DC (30 V DC) |
Anschlussart | Schraubanschluss |
Schraubengewinde | M3 |
Anzugsdrehmoment | 0,8 Nm |
Leiterquerschnitt flexibel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Leiterquerschnitt starr | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Leiterquerschnitt AWG | 24 ... 12 |
Maßzeichnung |
|
Breite | 17,7 mm |
Höhe | 90 mm |
Tiefe | 65,5 mm |
Teilungseinheit | 1 TE |
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V-0 |
CTI-Wert des Materials | 600 |
Isolierstoff | PA 6.6 |
Material Gehäuse | PA 6.6 |
Schutzpfade | L-N |
L-PE | |
N-PE | |
(L+) - (L-) | |
(L+/L-) - PE | |
Wirkungsrichtung | 1L-N & N-PE |
Nennspannung UN | 60 V AC (TN-S) |
Nennfrequenz fN | 50 Hz (60 Hz) |
Höchste Dauerspannung UC | 100 V AC |
80 V DC | |
Nennlaststrom IL | 16 A AC (bei 63 °C) |
10 A DC | |
Schutzleiterstrom IPE | ≤ 5 µA |
Standby-Leistungsaufnahme PC | ≤ 180 mVA |
Referenzprüfspannung UREF | 66 V AC |
Nennableitstoßstrom In (8/20) µs | 2 kA |
Kombinierter Stoß UOC | 4 kV |
Schutzpegel Up (L-N) | ≤ 0,4 kV |
Schutzpegel Up (L-PE) | ≤ 0,7 kV |
Schutzpegel Up (N-PE) | ≤ 0,7 kV |
Restspannung bei Iamax (L-N) | ≤ 0,42 kV (bei In) |
Restspannung bei Iamax (L-PE) | ≤ 0,25 kV (bei In) |
Restspannung bei Iamax (N-PE) | ≤ 0,25 kV (bei In) |
TOV-Verhalten bei UT (L-N) | 105 V AC (5 s / withstand mode) |
TOV-Verhalten bei UT (L-PE) | 105 V AC (5 s / withstand mode) |
Ansprechzeit tA (L-N) | ≤ 25 ns |
Ansprechzeit tA (L-PE) | ≤ 100 ns |
Ansprechzeit tA (N-PE) | ≤ 100 ns |
Kurzschlussfestigkeit ISCCR | 1,5 kA AC |
1 kA DC | |
Maximale Vorsicherung bei Stichleitungsverdrahtung | 16 A AC (B) |
10 A DC (gG) |
Umgebungsbedingungen | |
Schutzart | IP20 |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 80 °C |
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -40 °C ... 80 °C |
Höhenlage | ≤ 2000 m (amsl) |
Zulässige Luftfeuchtigkeit (Betrieb) | 5 % ... 95 % |
UL-Spezifikationen | |
Maximale Dauerspannung MCOV | 100 V AC |
Nennableitstoßstrom In | 2 kA |
Schutzpfade | L-N |
L-G | |
N-G | |
Energieverteilungssystem | Single phase |
Nennfrequenz | 50/60 Hz |
Gemessene Begrenzungsspannung MLV (L-N) | 500 V |
Gemessene Begrenzungsspannung MLV (L-G) | 900 V |
Gemessene Begrenzungsspannung MLV (N-G) | 900 V |
SPD Typ | 4CA |
UL-Anschlussdaten | |
Anzugsdrehmoment | 5 lbf-in. ... 7 lbf-in. |
Leiterquerschnitt AWG | 14 ... 12 |
Normen/Bestimmungen | EN 61643-11 |
Hinweis | 2012 |
Montageart | Tragschiene: 35 mm |
Artikelnummer | 2906488 |
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Hinweis | Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme) |
Verkaufsschlüssel | K1 - Überspannungsschutz |
Produktschlüssel | CLP311 |
GTIN | 4055626082080 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 80,4 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 80,4 g |
Zolltarifnummer | 85363030 |
Ursprungsland | DE |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
Kompatible Produkte
-
-
ZBF 5:UNBEDRUCKT - Zackband flach 0808642
-
ZBF 5/WH-100:UNBEDRUCKT - Zackband flach 0808668
-
ZBF 5,LGS:FORTL.ZAHLEN - Zackband flach 0808671
-
ZBF 5,LGS:GERADE ZAHLEN - Zackband flach 0810821
-
ZBF 5,LGS:UNGERADE ZAHLEN - Zackband flach 0810863
-
ZBF 5,QR:FORTL.ZAHLEN - Zackband flach 0808697
-
ZBN 18:UNBEDRUCKT - Zackband 2809128
-
SSA 3-6 - Schirmanschluss 2839295
-
SSA 5-10 - Schirmanschluss 2839512
-
PLT-T3-60-P - Überspannungsschutzstecker Typ 3 2906493
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg