FB-HSB-DP-SC - Repeater
2316382

PROFIBUS DP Koppelsystem für Integration und Diagnose von PROFIBUS DP. Beinhaltet die One-Network Kopfstationseinheit (FB-HSB), PROFIBUS DP-Repeater mit Oszilloskop (FB-DP-RPTR/SC).

Kostenloser Download verfügbar. Downloads

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Leistungsstarker Embedded-Webserver für Konfiguration und Zugriff auf Netzwerkdiagnose
Verwaltung und Konfiguration der PROFIBUS-Feldgeräte über FDT/DTM
Ein Kommunikationschnittstellenmodul kann für bis zu zehn einzelne PROFIBUS DP- oder PROFIBUS PA-Module verwendet werden.
Transparente automatische Erkennung jeder Baudrate von bis zu 12 MBit/s