SOL-SC1-18ST-0-F-SD-21 - Generatoranschlusskasten
1053601

Generatoranschlusskasten für Photovoltaikanlagen bis 1000 V DC zum Anschluss von bis zu 18 Strings. Mit beidseitiger Absicherung über Sicherungshalter und DC-Freischalter. Kabeleinführung über Mehrfachkabelverschraubung. Inklusive 15 A-Sicherungseinsätzen.

Produktdetails








Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Normgerechte Schaltgerätekombination dank Anwendung der DIN EN 61439
Verwendung bester Verbindungstechnologien und geeigneter Komponenten
Anwendungsorientierte Analyse und Beratung
Großes Portfolio an vorrätigen Generatoranschlusskästen
Langlebiger und fehlerfreier Betrieb dank umfangreich getesteter Lösungen