Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Deutschland. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

SOL-SC-20ST-P-1-XF-00231 - Generatoranschlusskasten
1694149

Generatoranschlusskasten, MPP-Spannung: 1500 V DC, String-Anzahl: 20, Ausstattung: DC-Lasttrennschalter, Überspannungsschutz (Typ 2), Sicherungshalter (DC +/-, Sicherungseinsatz auswählbar), Leiterquerschnitt DC OUT: max. 300 mm2, Gehäuseausrichtung: Portrait, Art der Leitungseinführung: Kabelverschraubung

Produktdetails








Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Schnelle Installation und Inbetriebnahme
Normgerechte Schaltgerätekombination dank Anwendung der DIN EN 61439
Anwendungsorientierte Beratung
Großes Portfolio an vorrätigen Generatoranschlusskästen