ME MAX 22,5 GEH-R CL 3-3 BK - Gehäusehalbschale
2201427

Tragschienengehäuse, Gehäusehalbschale (rechts), hohe Bauform, mit Lüftungsschlitzen, Breite: 16,3 mm, Höhe: 99 mm, Tiefe: 112,85 mm, Farbe: schwarz (ähnlich RAL 9005), Querverbindung: Tragschienen-Busverbinder (optional)

Produktdetails









Kompatible Produkte


Ihre Vorteile

Einfache Montage
Varianz in der Anschlusstechnik