M23-0000000W600S-SIG
-
Gehäuse für Rundsteckverbinder
1554114
Gerätesteckverbinder-Gehäuse Vorderwand, Serie: M23 PRO Signal, gerade, für Standard- und ONECLICK-Schnellverriegelung, 4x Ø 2,7, Hinweis: nur in Kombination mit im Zubehör aufgeführten Kontakteinsätzen verwendbar; Sicherheitshinweise und Einbauanweisung siehe Referenzartikel 1629082 (Crimpversion) bzw. 1339329 (Lötversion)
Produktdetails
Bestellhinweis: | Kontakteinsätze separat bestellen |
Produkttyp | Rundsteckverbinder-Gehäuse |
Serie | M23 PRO Signal |
Ausführung | Flanschgehäuse |
Gerätesteckverbinder-Gehäuse | |
Pg-Verschraubung | ohne |
Bauform | gerade |
Gehäuse | |
Gewindeart | M23 |
Verriegelungsart | für Standard- und ONECLICK-Schnellverriegelung |
Flanschmaß | 28 mm x 28 mm |
Material Gehäuse | GD-Zn |
Schutzart (gesteckt) | IP66/IP68 (2 m / 24 h) IP69K |
Umgebungsbedingungen | |
Schutzart | IP66/IP68 (2 m / 24 h) |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 105 °C (siehe Derating) |
Höhenlage | 2000 m |
Artikelnummer | 1554114 |
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Verkaufsschlüssel | D1 - Steckverbinder |
Produktschlüssel | ABRABQ |
GTIN | 4067923033122 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 23,931 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 23,931 g |
Zolltarifnummer | 85366990 |
Ursprungsland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440224 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC003556 |
EU RoHS | |
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja (Keine Ausnahmeregelungen) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
Kompatible Produkte
-
-
M23-12P1N8A0000 - Kontakteinsatz 1554822
-
M23-12S2N8A0000 - Kontakteinsatz 1554828
-
M23-12P2N8A0000 - Kontakteinsatz 1554824
-
M23-17P1N8A0000 - Kontakteinsatz 1554829
-
M23-17S1N8A0000 - Kontakteinsatz 1554831
-
RC-06P1N8A0000 - Kontakteinsatz 1593412
-
RC-06S1N8A0000 - Kontakteinsatz 1594013
-
RC-07P1N8A0000 - Kontakteinsatz 1594435
-
RC-07S1N8A0000 - Kontakteinsatz 1594731
-
RC-09P1N8A0000 - Kontakteinsatz 1595375
-
RC-09S1N8A0000 - Kontakteinsatz 1596303
-
M23-1RS1N8A0000 - Kontakteinsatz 1662906
-
M23-1RP1N8A0000 - Kontakteinsatz 1662908
-
PROT-M23PRO-OT-IP20 - Kunststoff-Schutzkappe 1055753
-
PROT-M23PRO-OT-IP67 - Kunststoff-Schutzkappe 1055749
-
M23PRO-VIB-ORING-OR - Dichtring 1521137
-
M23PRO-VIB-ORING-GN - Dichtring 1521138
-
RC-06P1N120000X - Kontakteinsatz 1240320
-
RC-06S1N120000X - Kontakteinsatz 1240393
-
RC-07P1N120000X - Kontakteinsatz 1240471
-
RC-07S1N120000X - Kontakteinsatz 1240512
-
RC-09P1N120000X - Kontakteinsatz 1240549
-
RC-09P2N120000X - Kontakteinsatz 1240627
-
RC-09S1N120000X - Kontakteinsatz 1240639
-
RC-09S2N120000X - Kontakteinsatz 1240713
-
RC-12P1N120000X - Kontakteinsatz 1240736
-
RC-12P2N120000X - Kontakteinsatz 1240884
-
RC-12S1N120000X - Kontakteinsatz 1240950
-
RC-12S2N120000X - Kontakteinsatz 1241095
-
RC-17P1N120000X - Kontakteinsatz 1241304
-
RC-17P2N120000X - Kontakteinsatz 1241388
-
RC-17S1N120000X - Kontakteinsatz 1241391
-
RC-17S2N120000X - Kontakteinsatz 1241463
-
RC-19P1N120000X - Kontakteinsatz 1241466
-
RC-19S1N120000X - Kontakteinsatz 1241521
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg