Das Fieldline Extension AS-Interface-Gateway für PROFIBUS DP FLX ASI MA PB SF ermöglicht die einfache Integration eines AS-Interface-Netzwerkes in ein PROFIBUS DP-System. Das Gerät besitzt ein robustes Edelstahlgehäuse in Schutzart IP20 und ist für den Einsatz im Schaltschrank vorgesehen.
Das Gateway erlaubt den Betrieb von AS-Interface-Slaves mit erweiterter Adressierung und ist nach der AS-Interface-Spezifikation 3.0 spezifiziert.
Eine Abwärtskompatibilität zu AS-i-Slaves älterer Spezifikationen ist gegeben.
Mit Hilfe der Tasten "Mode" und "Set" sowie einer 7-Segment-Anzeige lassen sich die angeschlossenen AS-i-Slaves einfach über das AS-Interface-Gateway adressieren.
FLX ASI MA PB SF
-
AS-i-Gateway
2773597
AS-Interface (AS-i)-Gateway für PROFIBUS DP mit Standardfunktion, Schutzart IP20, nach AS-i-Spezifikation 3.0
Kostenloser Download verfügbar.
Downloads
Produktdetails
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Für ein bzw. zwei AS-Interface-Netzwerke
AS-Interface-Spezifikation 3.0
Schutzart IP20
Gehäuse aus Edelstahl