FLM BT DIO 8/8 M12-P2P-SET
-
Funk-Set
2737614
Fieldline Modular Wireless IO-Set, besteht aus: Wireless IO-Basisstation für einen Wireless IO-Teilnehmer und Wireless IO-Gerät, 8 digitale Eingänge, 8 digitale Ausgänge, M12
Produktdetails
Bauform | modular |
Modul | |
Bedarf an Parameterdaten | 4 Byte |
Versorgung: Modulelektronik | |
Anschlussart | M12-Rundsteckverbinder |
Versorgungsspannung | 24 V DC |
Versorgungsspannungsbereich | 19,2 V DC ... 30 V DC (Welligkeit eingeschlossen) |
Versorgungsstrom | < 100 mA |
Digital: | |
Benennung Eingang | Digitale Eingänge |
Beschreibung des Eingangs | IEC 61131-2 Typ 1 |
Anzahl der Eingänge | 8 (doppelt belegt) |
Anschlussart | M12-Steckverbinder |
Anschlusstechnik | 2-, 3-Leiter |
Filterzeit | 500 µs |
Digital: | |
Benennung Ausgang | Digitale Ausgänge |
Anschlussart | M12-Steckverbinder |
Anschlusstechnik | 2-, 3-Leiter |
Anzahl der Ausgänge | 8 (doppelt belegt) |
Schutzbeschaltung | Kurzschlussschutz, Überlastschutz, rückspannungsfest |
Maximaler Ausgangsstrom je Kanal | 500 mA |
Anschlussart | M12-Steckverbinder, D-kodiert |
Bezeichnung Anschlussstelle | Kupferkabel |
Polzahl | 4 |
Übertragungsgeschwindigkeit | 10/100 MBit/s (Autonegotiation) |
Übertragungsphysik | Kupfer |
Adressraumbelegung | 1 Wort |
Feldbus: Lokalbus Gateway | |
Benennung | Lokalbus Gateway |
Anschlussart | M12-Steckverbinder, B-kodiert |
Übertragungsrate | 500 kBaud / 2 MBaud umschaltbar |
Max. Länge Lokalbus | 20 m |
Max. Anzahl Lokalbusteilnehmer | 16 |
Antenne | |
Anzahl | 1 |
Anschlussart | SMA (male) |
Funktionen | |
Funkzulassungen | Europa, weitere Länder im E-Shop |
Länderunterstützung | Australien (Sonderregelung: Bitte Rücksprache mit dem Produktmanager nehmen) |
Belgien | |
Bulgarien | |
Dänemark | |
Deutschland | |
Estland | |
Finnland | |
Frankreich | |
Griechenland | |
Großbritannien | |
Irland | |
Island | |
Israel | |
Italien | |
Kanada | |
Lettland | |
Liechtenstein | |
Litauen | |
Luxemburg | |
Malta | |
Niederlande | |
Norwegen | |
Österreich | |
Polen | |
Portugal | |
Rumänien | |
Russland (Sonderregelung: Bitte Rücksprache mit dem Produktmanager nehmen) | |
Schweden | |
Schweiz | |
Singapur | |
Slowakei | |
Slowenien | |
Spanien | |
Tschechien | |
Türkei | |
Ungarn | |
USA | |
Zypern (Rep.) | |
Wireless | |
Benennung | Bluetooth |
Anschlussart der Antenne | SMA (female) |
Frequenzbereich | 2,402 GHz ... 2,48 GHz (ISM-Band) |
Funkstandard | Bluetooth 1.2 |
Sendeleistung | 8 dBm (6,3 mW, automatisch geregelt) |
Anschließbare Funkmodule | 1 (fest gepaart mit Basisstation) |
Breite | 70,5 mm |
Höhe | 178,5 mm |
Tiefe | 50 mm |
Bohrlochabstand | 168 mm |
Technische Daten | |
Bohrlochabstand | 168 mm |
Umgebungsbedingungen | |
Schutzart | IP65 |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -25 °C ... 60 °C |
Luftdruck (Betrieb) | 795 hPa ... 1080 hPa (bis zu 2000 m üNN) |
Zulässige Luftfeuchtigkeit (Betrieb) | 95 % |
Schutzklasse | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
Montageart | Wandmontage, optional auf Montageplatte |
Wandmontage | |
Montagehinweis | OMNI-Antenne wird mitgeliefert |
Artikelnummer | 2737614 |
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Verkaufsschlüssel | M1 - Kommunikationstechn. |
Produktschlüssel | DNC663 |
GTIN | 4046356098250 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 690 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 644,34 g |
Zolltarifnummer | 85176200 |
Ursprungsland | DE |
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
Kompatible Produkte
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg