PLT-SEC-T3-120-P
-
Überspannungsschutzstecker Typ 3
2905234
Ersatzstecker für Geräteschutz Typ 3 der Produktreihe PLUGTRAB SEC T3. Nennspannung 120 V.
Produktdetails
Produkttyp | Ersatzstecker |
Produktfamilie | SEC Family |
Stromversorgungssystem IEC | TN-S |
TT | |
Bauform | Stecker |
Polzahl | 2 |
Meldung Überspannungsschutz defekt | optisch |
Isolationseigenschaften | |
Überspannungskategorie | III |
Verschmutzungsgrad | 2 |
IEC-Prüfklasse | III |
T3 | |
EN Type | T3 |
Anschlussart | steckbar |
Maßzeichnung |
|
Breite | 17,5 mm |
Höhe | 60,9 mm |
Tiefe | 44,8 mm |
Teilungseinheit | 1 TE |
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V-0 |
CTI-Wert des Materials | 600 |
Isolierstoff | PA 6.6-FR 20% GF |
PA 6.6-FR | |
Materialgruppe | I |
Material Gehäuse | PA 6.6-FR 20 % GF |
PA 6.6-FR |
Schutzpfade | L-N |
L-PE | |
N-PE | |
(L+) - (L-) | |
(L+/L-) - PE | |
Wirkungsrichtung | 1L-N & N-PE |
Nennspannung UN | 120 V AC (TN-S) |
120 V AC (TT - nur in Verbindung mit RCD) | |
Nennfrequenz fN | 50 Hz (60 Hz) |
Höchste Dauerspannung UC | 150 V AC |
150 V DC | |
Schutzleiterstrom IPE | ≤ 5 µA |
Standby-Leistungsaufnahme PC | ≤ 150 mVA (bei UREF) |
≤ 175 mVA (bei UC) | |
Referenzprüfspannung UREF | 132 V AC |
Nennableitstoßstrom In (8/20) µs | 3 kA |
Kombinierter Stoß UOC | 6 kV |
Schutzpegel Up (L-N) | ≤ 0,85 kV |
Schutzpegel Up (L-PE) | ≤ 0,95 kV |
Schutzpegel Up (N-PE) | ≤ 0,95 kV |
TOV-Verhalten bei UT (L-N) | 240 V AC (5 s / withstand mode) |
240 V AC (120 min / withstand mode) | |
TOV-Verhalten bei UT (L-PE) | 240 V AC (5 s / withstand mode) |
240 V AC (120 min / withstand mode) | |
1332 V AC (200 ms / safe failure mode) | |
TOV-Verhalten bei UT (N-PE) | 1200 V AC (200 ms / safe failure mode) |
Ansprechzeit tA (L-N) | ≤ 25 ns |
Ansprechzeit tA (L-PE) | ≤ 100 ns |
Ansprechzeit tA (N-PE) | ≤ 100 ns |
Kurzschlussfestigkeit ISCCR | 1,5 kA AC |
0,25 kA DC |
Umgebungsbedingungen | |
Schutzart | IP20 |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 70 °C |
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -40 °C ... 70 °C |
Höhenlage | ≤ 2000 m (amsl) |
Zulässige Luftfeuchtigkeit (Betrieb) | 5 % ... 95 % |
Schock (Betrieb) | 30g (Halbsinus / 11 ms / 3x ±X, ±Y, ±Z) |
Vibration (Betrieb) | 5g (10 Hz ... 150 Hz / 20 Zyklen / Achse / X, Y, Z) |
UL-Spezifikationen | |
Maximale Dauerspannung MCOV | 150 V AC |
150 V DC | |
Nennableitstoßstrom In | 3 kA |
Schutzpfade | L-N |
L-G | |
N-G | |
(L+) - (L-) | |
(L+) - G | |
(L-) - G | |
Nennspannung | 120 V DC |
Energieverteilungssystem | Single phase |
Nennfrequenz | 50/60 Hz |
Gemessene Begrenzungsspannung MLV (L-N) | 780 V |
Gemessene Begrenzungsspannung MLV (L-G) | 760 V |
Gemessene Begrenzungsspannung MLV (N-G) | 760 V |
Gemessene Begrenzungsspannung MLV (L+) - (L-) | 780 V |
Gemessene Begrenzungsspannung MLV (L+) - G | 760 V |
Gemessene Begrenzungsspannung MLV (L-) - G | 760 V |
SPD Typ | 4CA |
EN 61643-11 | |
Normen/Bestimmungen | EN 61643-11 |
Hinweis | 2012 |
Montageart | auf Basiselement |
Artikelnummer | 2905234 |
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Verkaufsschlüssel | K1 - Überspannungsschutz |
Produktschlüssel | CL14A1 |
GTIN | 4046356939874 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 45 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 43 g |
Zolltarifnummer | 85363030 |
Ursprungsland | DE |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121620 |
EU RoHS | |
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja |
Ausnahmeregelungen soweit bekannt | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Lead (CAS-Nr.: 7439-92-1) |
Kompatible Produkte
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg